Precyzyjne chłodzenie z wykorzystaniem falownika
Opis zastosowania
W wielu procesach przemysłowych generowane jest ciepło, które wymaga odprowadzania w celu ochrony urządzeń bądź zapewnienia wymaganej jakości wytwarzanego produktu. Technologiczny agregat chłodniczy służy do chłodzenia, odprowadzania wilgoci lub regulacji temperatury procesu produkcyjnego.
Dobrym przykładem branży produkcyjnej wymagającej chłodzenia jest przemysł tworzyw sztucznych, gdzie wtryskarki podgrzewają polimerowe tworzywa sztuczne w celu umożliwienia ich formowania lub wytłaczania. W formowaniu tworzyw sztucznych ważna jest regulacja temperatury folii wytłaczanej, ponieważ wpływa to na jakość i grubość wyrobu.
Używane mogą być urządzenia chłodzące różnych typów, w zależności od tego, czy czynnikiem chłodzącym wymagającym precyzyjnego sterowania temperaturą jest powietrze, czy ciecz. Układy chłodnicze często muszą charakteryzować się dużą elastycznością, aby te same urządzenia mogły być wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych. Na przykład maszyna do formowania arkuszy z tworzywa sztucznego przez rozdmuchiwanie może produkować elementy o małej grubości – wówczas temperatura zadana musi być stosunkowo wysoka (zazwyczaj 20°C). Ta sama maszyna może również produkować grubsze wyroby z tworzyw sztucznych, wymaga to jednak niższej temperatury zadanej.
Oprócz konieczności utrzymania różnych wartości zadanych temperatury podczas procesu produkcyjnego procesowe urządzenia chłodnicze muszą być zdolne do utrzymania stabilnej zadanej temperatury pomimo zmian temperatury otoczenia.
Dlaczego warto wybrać sprężarki Danfoss o zmiennej prędkości do chłodzenia procesowego?
Dzięki zastosowaniu sprężarki z falownikiem Danfoss, niezawodnej sprężarki z odpowiednio dobranym napędem, można sprostać wyzwaniom związanym z takimi zastosowaniami produkcyjnymi jak powyższe.
Rozwiązania o zmiennej prędkości bardzo szybko dostosowują się do zapotrzebowania na chłodzenie i precyzyjnie utrzymują nastawę (±0,2°C) pomimo zmiennych temperatur otoczenia. W przypadku konieczności zmiany parametrów procesowych możliwa jest płynna i bardzo precyzyjna regulacja temperatury, jak pokazano poniżej w porównaniu dokładnego układu sterowania za pomocą sprężarek z falownikiem i tradycyjnym systemem on-off.
Oprócz precyzyjnej regulacji temperatury, rozwiązania wykorzystujące sprężarki o zmiennej prędkości zapewniają większą energooszczędność w porównaniu z tradycyjnymi układami on-off, szczególnie w warunkach częściowego obciążenia.
Jakie są korzyści dla Państwa klientów, gdy wybierają agregaty sprężarkowe z falownikami marki Danfoss?
- Układy z tymi sprężarkami mogą utrzymywać stabilną i dokładną temperaturę, poprawiając niezawodność procesów i urządzeń
- Redukcja kosztów związanych z przestojami
- Praca przy częściowym obciążeniu zwiększa ogólną efektywność układu
- Niski wymagany prąd rozruchowy
- Znaczne oszczędności energii
Najważniejsze korzyści dla klientów
- Precyzyjna regulacja temperatury w zakresie ±0,2°C, lepszy przebieg procesów, poprawiona jakość produktów i większa trwałości urządzeń
Dodatkowe zalety
- Możliwość wprowadzania innowacji i rozwoju nowych rozwiązań technicznych.
- Większy udział w rynku możliwy do osiągnięcia dzięki bardziej innowacyjnym produktom
- Większa zdolność do ekspansji i wzrostu.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VZHSprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VSHAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VRJAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowiPrzykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.