Bezpieczne i efektywne chłodzenie centrów przetwarzania danych
Chłodzenie sprzętu IT w centrach przetwarzania danych stanowi coraz większe wyzwanie dla operatorów i projektantów instalacji. Głównym zadaniem jest zarządzanie energią, a jej zużycie i obciążenie cieplne rosną wraz z zagęszczeniem serwerów. Sprostanie tym wyzwaniom jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności danych.
Inne ważne czynniki to:
- Optymalizacja kosztów: koszty chłodzenia mogą stanowić nawet 50% całkowitych kosztów energii w centrach przetwarzania danych
- Precyzyjna regulacja wilgotności i lepsza kontrola elektryczności statycznej
- Minimalny prąd rozruchowy w sytuacjach, gdy sieć energetyczna jest wrażliwa na obciążenie, skrócony czas przestojów i wydłużony okres eksploatacji całego systemu
Dlaczego warto wybrać nasze sprężarki o zmiennej prędkości do chłodzenia procesowego?
Pierwszą istotną korzyścią jest ogólna oszczędność energii.
Wśród innych korzyści można wymienić:
- Elastyczność dzięki połączeniu instalacji sprężarkowej i układu free-cooling
- Szybkie i płynne dostosowanie do różnych obciążeń; Wykorzystanie falowników marki Danfoss pozwala na płynną regulację wydajności chłodniczej w zakresie od 25 do 100%, co skutkuje oszczędnością znacznych ilości energii, szczególnie podczas pracy z częściowym obciążeniem. Doświadczenie pokazuje, że poziom oszczędności zużycia energii może wynosić nawet 50%. Zmniejsza to znacznie wartości PUE (współczynnik mocy dostarczanej do centrum danych podzielony przez moc pobieraną przez infrastrukturę IT) (patrz rys. 1).
Rysunek 1: Potencjalna oszczędność energii w kompaktowej jednostce wyposażonej w jedną sprężarkę z falownikiem w porównaniu z jednostką wyposażoną w sprężarkę o stałej prędkości.
- Rzeczywista poprawa efektywności energetycznej będzie się różnić w zależności od konfiguracji centrum przetwarzania danych i układu chłodniczego. Ostatnie doświadczenia pokazały jednak, że montaż agregatów sprężarkowych VSH o zmiennej prędkości w urządzeniach, w których wcześniej pracowały tradycyjne sprężarki on-off, może zmniejszyć roczne zużycie energii przez układ chłodniczy nawet o 50%. Sprężarki spiralne z falownikiem Danfoss należą do najbardziej energooszczędnych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku.
- Stabilna i precyzyjna regulacja temperatury, z bardzo spójnym i płynnym dostosowaniem do wymaganego obciążenia chłodniczego. Niezależnie od zmian temperatury środowiska lub temperatury zewnętrznej, dzięki układowi płynnej regulacji wydajności możliwe jest utrzymanie temperatury zadanej z dokładnością do ±0,2°C (patrz rysunki poniżej).
- Redukcja hałasu przy częściowym obciążeniu ułatwia zintegrowanie urządzenia z otoczeniem.
- Zredukowany prąd rozruchowy jest dodatkową korzyścią w przypadku agregatów o zmiennej prędkości, ponieważ sprężarka rzadko musi uruchamiać się przy pełnym obciążeniu, a falownik Danfoss odznacza się bardzo łagodnym rozruchem przy bardzo niskim prądzie rozruchowym. Korzyść ta rozwiązuje problemy, które pojawiają się w miejscach, gdzie sieć elektryczna jest niestabilna, pozwalając uniknąć zapotrzebowania szczytowego.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VZHSprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VSHAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VRJAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowiPrzykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.