Redukcja kosztów montażu i eksploatacji agregatów chłodniczych
Kluczowy element systemu HVAC, jakim jest agregat chłodniczy, chłodzi wodę lub solankę używaną do chłodzenia i osuszania powietrza w budynkach lub w ramach procesów przemysłowych. Jest to fabrycznie zmontowane urządzenie, które chłodzi wodę lub solankę za pomocą parownika i wyposażone jest w wewnętrzny lub zdalny skraplacz z odpowiednimi układami sterowania. Skraplacz może być chłodzony wodą lub powietrzem. Agregaty chłodnicze oparte na takiej konstrukcji służą różnorodnym celom, od chłodzenia pomieszczeń po zastosowania technologiczne.
Typowy modułowy agregat chłodniczy wykorzystuje tandemowe układy sprężarek o stałej prędkości obrotowej, co daje pewne możliwości dostosowania wydajności do częściowego obciążenia. Urządzenia te zaopatrują budynek w schłodzoną lub ogrzaną wodę za pośrednictwem jednej instalacji.
Danfoss proponuje zastosowanie tylko jednej sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej zamiast tandemu sprężarek o prędkości stałej, w celu lepszego dopasowania wydajności modułowego agregatu chłodniczego.
Dlaczego warto wybrać sprężarki Danfoss o zmiennej prędkości obrotowej do modułowych agregatów chłodniczych?
Dla użytkownika końcowego:
- Zastosowanie sprężarki Danfoss z falownikiem pozwoli uzyskać znaczną poprawę sezonowej efektywności energetycznej urządzenia, co przełoży się na oszczędność energii w skali całego roku. Potencjał oszczędności energii zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia zilustrowano na poniższym wykresie jako funkcję temperatury otoczenia:
Dla OEM:
- Dzięki zastosowaniu jednej sprężarki z falownikiem można uprościć konstrukcję urządzenia, zapewniając ciągłą regulację wydajności w pełnym zakresie prędkości. Producent może zaoferować użytkownikom końcowym elastyczne opcje, takie jak:
- Rozwiązanie z pełną regulacją prędkości obrotowej, w którym wszystkie jednostki wykorzystują sprężarki o zmiennej prędkości w celu osiągnięcia najlepszej efektywności i regulacji wydajności.
- Połączenie agregatów sprężarkowych o zmiennych obrotach z innymi agregatami sprężarkowymi o stałej prędkości pozwala na poprawę efektywności energetycznej przy zachowaniu konkurencyjności kosztowej.
- Redukcja kosztów jest możliwa, ponieważ potrzebnych może być mniej komponentów, takich jak sprężarki o stałej prędkości obrotowej, przekaźniki i wyłączniki ciśnieniowe; liczba połączeń rurowych również będzie mniejsza.
- Modułowe agregaty chłodnicze wykorzystujące sprężarki Danfoss o zmiennej prędkości dają również producentom możliwość zaoferowania alternatywy dla agregatów VRF.
- Konstrukcje agregatów chłodniczych ze sprężarkami VZH o zmiennej prędkości dają również producentom możliwość zaoferowania innowacyjnych i zróżnicowanych rozwiązań, które mogą poprawić wizerunek produktu i marki, zamiast urządzeń wykorzystujących tradycyjną regulację wydajności sprężarek on-off.
Jakie inne korzyści odnoszą Twoi klienci wybierając agregaty sprężarkowe z falownikiem marki Danfoss?
- Niższe koszty montażu: dzięki bardziej reaktywnemu dostosowaniu do zapotrzebowania na chłodzenie, producent lub instalator ma możliwość zmniejszenia pojemności zbiorników buforowych wody lub ich wyeliminowania, co pozwala na znaczną oszczędność kosztów i zmniejszenie zajmowanej przestrzeni
- Niższy poziom emisji dźwięku: w warunkach częściowego obciążenia, zwłaszcza w nocy, agregaty chłodnicze wykorzystujące sprężarki o zmiennej prędkości będą charakteryzować się niższym poziomem hałasu niż urządzenia z tradycyjną regulacją on-off, zarówno w okresie pracy, jak i rozruchu
- Krótki czas zwrotu z inwestycji: czas zwrotu z inwestycji w to innowacyjne rozwiązanie techniczne dla klienta końcowego może wynosić zaledwie 2 lata
- Mniejsze oddziaływanie na środowisko: zmniejszony wpływ czynnika chłodniczego R410A na środowisko
Najważniejsze korzyści dla klientów
- Oszczędności energii
- Niższe koszty montażu
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VZHSprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VSHAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VRJAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowiPrzykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.