NeoCharge: Maksymalizacja wydajności układu amoniakalnego

  • Przegląd
  • Filmy
  • Dokumentacja
  • Skontaktuj się z nami

Skrót do trybu niskiego ładowania

NeoCharge to przełom w chłodnictwie przemysłowym. Ta unikalna, ale prosta technologia zmniejsza napełnienie zarówno w nowych, jak i istniejących systemach. Dzięki łatwej instalacji w dowolnym systemie, NeoCharge zapewnia mozliwość niskiego napełnienia amoniakiem. 

Przedstawiamy NeoCharge: Obniżenie kosztów energii i zwiększenie wydajności przy tym samym napełnieniu 

NeoCharge umożliwia pracę systemów zasilanych ciśnieniowo (DX) bez przegrzewania. W tradycyjnych systemach zalaniowych rozwiązanie redukuje recyrkulację do najniższego możliwego poziomu przy zachowaniu wysokiej wydajności systemu. Krótko mówiąc, NeoCharge to kompletne rozwiązanie, które zmienia sytuację, jeśli chodzi o niski poziom napełnienia: 

  • Obniżenie kosztów energii nawet o 20% 
  • Zwiększenie wydajności komory chłodniczej nawet o 40% przy takiej samej ilości czynnika chłodniczego
  • Łatwa instalacja, rozwiązanie typu "podłącz i używaj" 
  • Zgodny z dowolnym układem chłodniczym amoniakalnym 
  • Modernizacja istniejących systemów lub wdrożenie w nowych układach chłodniczych 

Niski poziom napełnienia systemu. Naładuj swoją firmę.

Ten film zawiera studium przypadku modernizacji, które pokazuje jej wpływ na wydajność systemu i sprawność energetyczną.

Jak działa NeoCharge w systemach DX i układach pompowych 

NeoCharge to kompletne rozwiązanie do optymalizacji przemysłowych systemów chłodniczych. Obejmuje czujniki, zaworyregulacyjne i sterownik elektroniczny.

W systemach zasilanych ciśnieniowo (DX) NeoCharge eliminuje przegrzanie, zapewniając znacznie bardziej stabilną i kontrolowaną pracę parowników. Oznacza to, że amoniak powraca z parowników bez przegrzania lub lekko wilgotny termodynamicznie. 

W systemach recyrkulacyjnych rozwiązanie NeoCharge zapewnia stabilny i kontrolowany niski współczynnik recyrkulacji niezależnie od zmieniających się warunków. Zmniejsza to napełnienie amoniakiem o 30-40% w istniejących systemach lub jeszcze bardziej w nowych.  

Opis produktu

Sterownik NeoCharge 

Technologia NeoCharge, oparta o kontroler EKE450, inteligentnie steruje przepływem czynnika chłodniczego w celu zapewnienia optymalnej wydajności chłodzenia. Ten zaawansowany system może pracować z pojedynczym zaworem wtrysku lub pełnym parownikiem, zapewniając elastyczność i możliwość adaptacji. Instalacja jest łatwa dzięki konstrukcji typu „podłącz i używaj” i minimalnym wymaganiom konfiguracji. Ponadto dodatkowe cechy bezpieczeństwa gwarantują pracę ciągłą, minimalizując przestoje i maksymalizując czas sprawności systemu. 

Czujnik NeoCharge 

Podgrzewany czujnik NeoCharge precyzyjnie monitoruje stan parownika, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w jakość termodynamiczną czynnika chłodniczego. Ten kompaktowy i łatwy w instalacji czujnik idealnie nadaje się do modernizacji systemów, zwiększając wydajność istniejących przemysłowych chłodnic powietrza.

NeoCharge zawory  

Kompatybilność NeoCharge rozszerza się o tradycyjne systemy cyrkulacji pompy (CCR) dzięki dodaniu nowych modułów roboczych PWM (modulacja szerokości impulsu). Moduły te można łatwo zintegrować z istniejącymi platformami ICF, zapewniając większą elastyczność i możliwości zastosowania. System jest również zgodny z zaworami ICM i AKVA, co dodatkowo zwiększa jego wszechstronność. 

Więcej informacji

Wdychaj nowe życie do układów amoniakalnych z Danfoss 

Od ponad 150 lat amoniak jest najbardziej zaufanym czynnikiem chłodniczym na świecie. Teraz NeoCharge pozwala nadać układom amoniakalnym drugie życie, zmniejszając ładunek, zwiększając wydajność systemu i zapewniając sprawność energetyczną.



Ale to jeszcze nie wszystko. Jako światowy lider w dziedzinie technologii chłodnictwa amoniakalnego firma Danfoss nadal odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpiecznego i energooszczędnego podejścia. 

Zobacz więcej rozwiązań dla systemów amoniakalnych

Filmy

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Materiał promocyjny Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity Niemiecki Multiple 29 wrz, 2024 2.8 MB .pdf
Materiał promocyjny Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity Angielski Multiple 13 wrz, 2024 528.4 KB .pdf
Ulotka NeoCharge - take the shortcut to low-charge Angielski Multiple 16 wrz, 2024 2.1 MB .pdf
Ulotka NeoCharge - take the shortcut to low-charge Niemiecki Multiple 29 wrz, 2024 16.1 MB .pdf
Ulotka NeoCharge - take the shortcut to low-charge Francuski Francja 25 lut, 2025 7.9 MB .pdf

Skontaktuj się z nami

*
*
*
*
*
*

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.