Podzespołu dla obiegów ciekłego CO₂
Danfoss przedstawia rozwiązanie umożliwiające stosowanie ciekłego CO2
Inwestując już dziś w pośredni system chłodzenia z CO2, zabezpieczasz się przed stale rosnącymi cenami energii w ciągu najbliższych 10–15 lat!
Badania wykazały, że przeciętna instalacja z pośrednim obiegiem ciekłego CO2 nie jest droższa niż układ wykorzystujący wodny roztwór glikolu/solankę.
Dla doświadczonej firmy instalacyjnej wykonanie pośredniej instalacji chłodniczej o wydajności 500 kW dla chłodni składowej w oparciu o CO2 jako czynnik pośredniczący może być tańsze niż wykonanie podobnego układu na bazie glikolu. Przykłady wskazują, że wykonanie instalacji opartej na CO2 może przynieść oszczędności inwestycyjne na poziomie nawet do 12%.
Danfoss oferuje szeroką gamę zaworów i regulatorów zarówno dla amoniaku, jak i CO2 - do pośrednich układów chłodniczych i urządzeń kaskadowych - w tym wielokrotnie nagradzane elementy automatyki ICF i ICM, a także nowe, unikalne układy regulacji dla obiegów ciekłego CO2 obejmujące elektroniczne zawory rozprężne AKV.
Produkty
Znajdź produkty kompatybilne z ciekłym CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Platforma Flexline™Platforma Flexline™ jest synonimem elastyczności w branży chłodnictwa przemysłowego. Konstrukcja modułowa sprawia, że poszczególne produkty mają wiele zalet, takich jak łatwy wybór, instalacja i konserwacja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.