Elementy dla przemysłowych układów chłodniczych z CO₂
Nasze portfolio produktów dla chłodnictwa przemysłowego wykorzystującego CO₂
Zawory regulacyjne
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTSElementy wykonawcze zaworu ICMTS są napędzane silnikiem ICAD 600A-TS. Zawór ICMTS służy do regulacji wypływu gazu w stanie nadkrytycznym lub cieczy z wysokociśnieniowego wymiennika ciepła w nadkrytycznych układach CO₂. Zawór ICMTS może również pełnić inne funkcje regulacyjne w układach z CO₂. Jest zbudowany w taki sposób, aby siły otwierania i zamykania były zrównoważone. Jest przeznaczony do użytku w wysokociśnieniowych układach CO₂ i instalacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 140 bar / 2030 psig.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory pilotowe dla ICS Flexline™Szeroka gama zaworów pilotowych firmy Danfoss obejmuje: Zawór pilotowy stałego ciśnienia typu CVP; Zawór pilotowy stałej różnicy ciśnienia typu CVPP; Sterowany ciśnieniem zawór pilotowy z przyłączem ciśnienia odniesienia typu CVC; Elektronicznie sterowany zawór pilotowy stałego ciśnienia typu CVE; Elektromagnetyczny zawór pilotowy typu EVM (NC - normalnie zamknięty); Elektromagnetyczny zawór pilotowy typu EVM (NO - normalnie otwarty); Obudowę zaworu pilotowego typu CVH do montażu w zewnętrznych przewodach zaworów pilotowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwosterowane zawory ICS Flexline™Serwozawory z serii Danfoss ICV Flexline™ sterowane pilotami ICS są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
Zawory elektromagnetyczne
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2-stopniowe zawory elektromagnetyczne ICLX Flexline™Nowe zawory ICLX należą do serii Danfoss ICV Flexline™. Zawory ICLX to 2-stopniowe serwosterowane zawory główne z pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne EVR®, normalnie otwarte (NO) lub zamknięte (NC)Danfoss oferuje pełną gamę zaworów elektromagnetycznych z serwosterowaniem do urządzeń klimatyzacyjnych. Zawory EVR mogą być stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par, a przy tym są zgodne z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi, włącznie z wysokociśnieniowymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R410A (EVRH).
Zawory blokowe
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stacja zaworowa ICF Flexline™Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory blokowe ICF Flexline™Zawory blokowe ICF Flexline™ Danfoss oferują niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej. Łatwa wymiana i modernizacja komponentów. Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji. Idealne dla różnych zastosowań, zapewniają niezawodność, trwałość i optymalną wydajność.
Elementy armatury i filtry
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL 65 bar Flexline™Moduły robocze na platformie SVL 65 bar zapewniają pięć różnych funkcji: ręcznych zaworów regulacyjnych (REG-SA i REG-SB), zaworów zwrotno-odcinających (SCA-X), zaworów zwrotnych (CHV-X), filtrów siatkowych (FIA). Nowa gama została oparta na udanej koncepcji modułowej produktów z rodziny Flexline™.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL SS Flexline™ — stal nierdzewnaModuły robocze na platformie SVL SS zapewniają pięć różnych funkcji: zaworu odcinającego, zaworu zwrotno-odcinającego, zaworu zwrotnego, zaworu regulacyjnego i filtra siatkowego. Nowa gama produktów ze stali nierdzewnej została oparta na udanej koncepcji modułowej produktów z rodziny Flexline™.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór zwrotno-odcinający SCA-X 15-125Zawory typu SCA-X to zawory zwrotne z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego. Zawory SCA-X są dostępne w wersji kątowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtry odwadniacze DCRFiltry odwadniacze DCR ELIMINATOR® chronią instalacje chłodnicze, mroźnicze i klimatyzacyjne przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Filtr odwadniacz DCR tworzy zespół elementów składający się z korpusu DCR, pokrywy górnej i wymiennych wkładów typu 48-DM, 48-DC, 48-DA i 48-F.
Czujniki
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki poziomu cieczyCzujnik poziomu cieczy AKS 4100 zapewnia zupełnie nowy poziom elastyczności i dokładności. W tym niezawodnym i bardzo dokładnym czujniku zastosowano technologię radaru falowodowego TDR, co sprawia, że jest w pełni przystosowany do branży chłodnictwa przemysłowego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki gazuCzujnik gazu typu DGS ma ułatwić użytkownikom przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie F-gazów, a także wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zawory bezpieczeństwa
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór przełączający DSVDSV to zawory 3-drożne przeznaczone specjalnie do stosowania w systemach podwójnych zaworów bezpieczeństwa, ale nadają się również do innych celów. Zawory są wyposażone w gwinty do podłączenia złączki/kołnierza w celu ułatwienia kontroli lub wymiany zaworów bezpieczeństwa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SFASFA to zawory bezpieczeństwa — zależne od ciśnienia zwrotnego — w wersji kątowej, specjalnie zaprojektowane do ochrony zbiorników i innych elementów przed nadmiernym ciśnieniem. Zawory zaprojektowano specjalnie w taki sposób, aby zapewniały podzespołom ochronę przed nadmiernym ciśnieniem i spełniały rygorystyczne wymagania międzynarodowych organizacji certyfikujących w zakresie przemysłowych instalacji chłodniczych.