• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Amoniak w chłodnictwie przemysłowym

Najnowocześniejsze komponenty do chłodzenia amoniakiem

Amoniak to czynnik chłodniczy, który budzi największe zaufanie już od XIX wieku. Wszyscy przedstawiciele branży konserwacji żywności i zakładów przemysłowych wiedzą, że amoniak chętnie wybierany jest jako czynnik chłodniczy z uwagi na swoje niezrównane właściwości termodynamiczne. Więcej informacji na ten temat i wiele innych korzyści płynących z używania amoniaku można znaleźć pod linkiem „Dlaczego amoniak stosowany jest w chłodnictwie przemysłowym?”.

Obawy związane z ochroną środowiska i nowe regulacje dotyczące F-gazów skłaniają naukowców i techników chłodnictwa do uważnego przyjrzenia się naturalnym czynnikom chłodniczym, takim jak powietrze, woda, amoniak, dwutlenek węgla itp. jako długoterminowej alternatywie dla chłodnictwa przemysłowego. Przedstawiciele branży konserwacji żywności i zakładów przemysłowych wiedzą, że amoniak chętnie wybierany jest jako czynnik chłodniczy z uwagi na swoje niezrównane właściwości termodynamiczne. 

Przeszedłszy próbę czasu trwającą ponad sto lat, podczas których okazał się jednym z najlepszych wyborów, amoniak staje się obecnie przedmiotem zainteresowania w zastosowaniach, w których wcześniej wydawało się to niemożliwe. Danfoss jest liderem w produkcji komponentów chłodniczych umożliwiających wykorzystywanie amoniaku, w tym zaworów ręcznych, mechanicznych i elektrycznych. Nieustannie opracowujemy elementy umożliwiające bezpieczne i energooszczędne stosowanie amoniaku w chłodnictwie.

Dlaczego amoniak stosowany jest w przemysłowych urządzeniach chłodniczych?

Dlaczego amoniak stosowany jest w chłodnictwie przemysłowym?

Poznaj korzyści płynące z zastosowania amoniaku w chłodnictwie przemysłowym.

Produkty dostosowane do wykorzystania amoniaku

Poznaj wszystkie nasze produkty opracowane dla chłodnictwa przemysłowego i umożliwiające stosowanie amoniaku.

  • if (isSmallPicture) { Platforma Flexline™ — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Platforma Flexline™ — Danfoss } else { Platforma Flexline™ — Danfoss }
    Platforma Flexline™

    Platforma Flexline™ jest synonimem elastyczności w branży chłodnictwa przemysłowego. Konstrukcja modułowa sprawia, że poszczególne produkty mają wiele zalet, takich jak łatwy wybór, instalacja i konserwacja.

  • if (isSmallPicture) { SVL Flexline™ Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVL Flexline™ Danfoss } else { SVL Flexline™ Danfoss }
    SVL Flexline™

    Platforma produktów SVL Flexline™ ukierunkowana na wymagania przemysłu chłodniczego. Typoszereg oferuje pięć różnych funkcji przy zastosowaniu tylko dwóch modeli korpusów zaworów.

  • if (isSmallPicture) { Zawory regulacyjne ICV Flexline™; } else if (isBigColumns) { Zawory regulacyjne ICV Flexline™ } else { Zawory regulacyjne ICV Flexline™ }
    Zawory regulacyjne ICV Flexline™

    Danfoss ICV Flexline™ to niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Rodzina produktów składa się z zaworów sterowanych pilotami ICS, zaworów silnikowych ICM oraz dwustopniowych zaworów elektromagnetycznych ICLX.

  • if (isSmallPicture) { Stacja zaworowa ICF Flexline™ — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Stacja zaworowa ICF Flexline™ — Danfoss } else { Stacja zaworowa ICF Flexline™ — Danfoss }
    Stacja zaworowa ICF Flexline™

    Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.

  • if (isSmallPicture) { Zawory blokowe - ICF Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory blokowe - ICF Flexline™ - Danfoss } else { Zawory blokowe - ICF Flexline™ - Danfoss }
    Zawory blokowe ICF Flexline™

    Zawory blokowe ICF Flexline™ Danfoss oferują niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej. Łatwa wymiana i modernizacja komponentów. Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji. Idealne dla różnych zastosowań, zapewniają niezawodność, trwałość i optymalną wydajność.