Układy chłodnicze do zastosowań przemysłowych
Rozwiązania firmy Danfoss dla chłodnictwa przemysłowego obejmują wysoce efektywne i niezawodne instalacje chłodnicze zoptymalizowane pod kątem zastosowania amoniaku i innych naturalnych czynników chłodniczych. Podzespoły firmy Danfoss zaprojektowano w taki sposób, aby zapewniały niskie całkowite koszty eksploatacji i utrzymania, a przy tym niemal do zera redukowały czas przestoju zakładów przetwórstwa spożywczego, magazynów i obiektów przechowalniczych.
Wprowadzenie do układów chłodniczych
Układy chłodnicze to systemy, które służą do obniżania temperatury w określonych przestrzeniach lub dla konkretnych produktów. Ich podstawowym zadaniem jest przenoszenie ciepła z wnętrza chłodzonej przestrzeni do środowiska zewnętrznego. Układy chłodnicze są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, a także w klimatyzacji budynków biurowych i domów prywatnych.

ICAD B zdobywa prestiżową nagrodę Red Dot Award w kategorii Product Design 2024.
Nagroda Red Dot Award jest dowodem na to, że ICAD B to produkt, który nie tylko spełnia wymagania techniczne, ale także zapewnia wyjątkowe doświadczenie użytkownika. Zobacz, jak wnosi łączność i sterowanie zaworami silnikowymi na nowy poziom.
Zoptymalizuj swój przemysłowy system chłodniczy
Nasze rozwiązania są zaprojektowane w celu zapewnienia idealnych warunków przechowywania żywności w bezpiecznym otoczeniu o kontrolowanej temperaturze, pozwalając na poprawę bezpieczeństwa żywności i zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych. Dzięki oprogramowaniu pomocniczemu jak Coolselector©2 Danfoss stara się ułatwić wybór wykonawców i projektantów systemów. Efektywne zarządzanie tymi systemami przyczynia się do minimalizacji ryzyka wypadków oraz zwiększenia wydajności instalacji.
Ponieważ w firmie Danfoss najważniejsze są innowacje, możesz mieć pewność, że dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania dla techniki chłodniczej. Mając ponad 80 lat doświadczenia w branży chłodniczej o zasięgu ogólnoświatowym, opracowujemy i dostarczamy odpowiednie produkty do zaawansowanych instalacji chłodniczych, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Dzięki bogatej ofercie komponentów Danfoss jest w stanie dostarczyć wszystkie zawory przewidziane w danym projekcie, co pozwala uprościć i zoptymalizować jego realizację.
Dodatkowo, zwiększając efektywność i użyteczność układu, dbamy również o higienę pracy instalacji, co jest kluczowe dla utrzymania bezpiecznych warunków.
Nasza fachowa wiedza jest zawsze dostępna dla naszych klientów – wystarczy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss, który udzieli dodatkowych informacji.
Cechy i korzyści
Niezawodne rozwiązania
Niskie koszty montażu i konserwacji dzięki elastycznym opcjom
Duża energooszczędność
Rozwiązania wykorzystujące naturalne czynniki chłodnicze
Precyzyjna regulacja temperatury
Łatwy wybór dzięki Coolselector2©
Ciągły rozwój nowych produktów, komponentów i rozwiązań poprzez zaawansowane prace badawczo-rozwojowe

Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii
Moduł odszraniania ICFD 20 Defrost Module służy do drenażu cieczy i jest przeznaczony do wbudowania w nasz cieszący się uznaniem zawór blokowy ICF.
Gama produktów
Nasza oferta dla chłodnictwa przemysłowego obejmuje:
- Kompletny asortyment zaworów wraz z zaworami blokowymi
- Czujniki ciśnienia i poziomu cieczy
- Elementy armatury
- Wykrywacze czynnika chłodniczego
Rysunki
Chcesz pobrać wszystkie rysunki CAD 3D dotyczące chłodnictwa przemysłowego?
Symbole 3D CAD ułatwiające projektowanie przemysłowych instalacji chłodniczych są dostępne do bezpłatnego pobrania z naszej strony internetowej.
Wszystkie symbole CAD powiązano z poszczególnymi numerami katalogowymi, co pozwala szybciej je odnaleźć w naszym internetowym katalogu produktów Danfoss.
Aby w łatwy sposób pobrać wszystkie dostępne rysunki CAD 3D, pobierz poniższy plik zip na swój komputer. Po rozpakowaniu tego pliku można będzie łatwo odszukać konkretny numer katalogowy lub poruszać się w obrębie struktury pliku.
Pobierz wszystkie dostępne rysunki CAD 3D dla chłodnictwa przemysłowego
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przemysłowe pompy ciepłaDanfoss dostarcza komponentów i wiedzy, które pomogą w projektowaniu i rozwoju jeszcze bardziej wydajnych i konkurencyjnych systemów pomp ciepła w zastosowaniach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze dla przemysłu rybnegoDanfoss posiada wszystkie rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i wiedzę, aby działać jako kompetentny i godny zaufania partner dla światowego przemysłu rybnego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy do chłodzenia produktów mlecznychW Danfoss posiadamy rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i know-how, dzięki którym jesteśmy kompetentnym i godnym zaufania partnerem globalnego przemysłu mleczarskiego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Układy chłodnicze dla przemysłu browarniczego -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Układy chłodnicze dla przetwórstwa mięsnegoDanfoss posiada wszystkie rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i wiedzę, aby działać jako kompetentny i godny zaufania partner dla światowego przemysłu przetwórstwa mięsnego.
Wsparcie

Zestawy i katalogi części zamiennych
Jeśli chcesz naprawić, wymienić lub zmodernizować podzespół przemysłowego systemu chłodniczego, możesz łatwo znaleźć właściwą część, klikając poniższe łącza do naszego katalogu.
W przypadku naszych niektórych najpopularniejszych produktów niezbędne części zamienne zostały połączone w zestawy, co jeszcze bardziej ułatwia ich wyszukiwanie i szybkie i prawidłowe wykonanie pracy.
Zestawy części zamiennych podzielone są na trzy kategorie:
- Zestawy kontrolne – zawierają wszystkie uszczelki, pierścienie o-ring i pierścienie aluminiowe dla jednego rozmiaru zaworu
- Zestawy naprawcze – zawierają zestaw kontrolny wraz z kompletną dławnicą
- Zestawy remontowe – zawierają wszystkie części niezbędne do renowacji zaworu
Wszystkie zestawy zawierają wyraźne instrukcje i wykazy części, w których podane są wymiary i liczba części oraz miejsce ich montażu.
Zestawy części zamiennych
- ICV (ICS, ICM i ICLX)
- Elementy armatury (SVA-S/L, ST/LT/HS, REG/SA, SB, SCA/X, CHV/X, FIA)
- Zawór blokowy ICF (typ 20-40)
- PM (PM, PMC, PML, PMLX, PMFH, PMFL, MRV, MEV)
- Zawory elektromagnetyczne (EVRA, EVRAT, EVRS, EVRST, EVM (NC/NO))
- TEA (TEA, TEAT, TEVA, TEAQ)
- Części zamienne i akcesoria stosowane w chłodnictwie przemysłowym
Katalogi
- Zawory odcinające i regulacyjne – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Zawory regulacji ciśnienia i temperatury – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Presostaty i termostaty – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Zawory regulujące poziom cieczy – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Zawory blokowe – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Zawory zwrotne – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Filtry – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Zawory elektromagnetyczne – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Czujniki – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Zawory bezpieczeństwa – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Zawory rozprężne – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
- Elektroniczne regulatory i przetworniki – Katalog produktów chłodnictwa przemysłowego
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.