Wydajne i niezawodne rozwiązania dla chłodni, gastronomii i łańcucha chłodniczego
Segment chłodnictwa handlowego obejmuje bardzo zróżnicowane urządzenia o newralgicznym znaczeniu w życiu codziennym. Bezpieczeństwo żywności w branży mleczarskiej, mięsnej, rybołówstwie i innych gałęziach przemysłu spożywczego opiera się na nieprzerwanym i wydajnym łańcuchu chłodniczym obejmującym cały proces produkcji i dystrybucji. Zachowanie łańcucha chłodniczego ma również kluczowe znaczenie w przemyśle farmaceutycznym.
Inne ważne kryteria to zgodność z przepisami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa żywności, ale także przepisami dotyczącymi energii i czynników chłodniczych, kosztów utrzymania i eksploatacji. Czynniki te mają wpływ na wszystkich uczestników rynku, od producentów OEM po hurtowników, instalatorów i właścicieli sklepów.
Nasze rozwiązania odpowiadają bardzo zróżnicowanym potrzebom związanym z zastosowaniami w gastronomii (w restauracjach, kateringu, stołówkach itp.), sklepach specjalistycznych dla rzeźników, piekarniach itp., chłodnictwie przemysłowym (laboratoriach/placówkach medycznych, komorach dojrzewania owoców), w sklepach osiedlowych, na stacjach benzynowych, w dyskontach oraz aptekach.
Nasze bogate portfolio obejmuje:
- Agregaty skraplające: obudowane agregaty skraplające typu „plug and play” oraz wewnętrzne otwarte agregaty skraplające, zapewniające wysoką efektywność energetyczną, niezawodność, bezpieczeństwo żywności i niski poziom hałasu podczas pracy. Są łatwe w montażu, serwisowaniu i konserwacji oraz wykorzystują czynniki chłodnicze o niższym współczynniku GWP
- Agregaty sprężarkowe: sprężarki spiralne o stałej i zmiennej prędkości obrotowej i sprężarki tłokowe napędzane przez w wysokowydajne silniki o mocy od ½ do 20 KM
- Napędy VLT: bogate portfolio napędów opracowanych dla sprężarek i wentylatorów chłodniczych
- Wymienniki ciepła: mikrokanałowe wymienniki ciepła (MCHE) redukujące ilość potrzebnego czynnika chłodniczego i optymalizujące przenikanie ciepła w skraplaczu
- Sterowniki, czujniki i zawory: szeroka gama opracowana w celu monitorowania i optymalizacji działania urządzenia i regulacji temperatury
- Zabezpieczenia systemu: takie jak filtry odwadniacze, zawory zwrotne, zawory kulowe zabezpieczające funkcjonowanie systemu
Wszystkie są dostarczane wraz z dokumentacją techniczną online, obejmującą aprobaty i certyfikaty dla każdego rynku. Programy szkoleniowe są dostępne w portalu Danfoss Learning. Aby znaleźć produkty przejdź do Coolselector®2 i Hexact.
Cechy i korzyści
Niezawodne i solidne rozwiązania chroniące łańcuch chłodniczy i zabezpieczające łatwo psujące się produkty w różnych typach klimatu
Kilka opcjonalnych rozwiązań technicznych i czynników chłodniczych w celu maksymalizacji efektywności, od kosztów przypisanych po koszty konserwacji
Unikalna wiedza specjalistyczna i możliwości zapewniane przez ośrodki rozwoju zastosowań (ADC) skracające czas opracowywania rozwiązań
Kompaktowe i ciche urządzenia do stosowania nawet na obszarach mieszkalnych
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Commercial CO₂ refrigerationWyprzedź przepisy i korzystaj z perspektywicznych i energooszczędnych urządzeń chłodniczych napełnionych CO₂. Nasze innowacyjne rozwiązania, które obejmują cały układ chłodniczy, w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem, mogą Ci pomóc przejść na naturalne czynniki chłodnicze niezawodnie i bez dodatkowych komplikacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimatyzacja w autobusach i pociągachDanfoss dostarcza części do energooszczędnych układów klimatyzacji stosowanych w autobusach i pociągach. Odwiedź nas i dowiedz się więcej o naszych układach klimatyzacji dla środków transportu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komercyjne wytwornice loduDanfoss oferuje szeroki wybór części do komercyjnych wytwornic lodu. Znajdziesz tu sprężarki, zawory, sterowniki elektroniczne i nie tylko.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komory chłodniczePoznaj nasze nowoczesne rozwiązania dla komór chłodniczych.
Zadbaj o świeżość i bezpieczeństwo żywności. Ogranicz zużycie energii, straty i marnotrawstwo produktów. Danfoss oferuje szeroką gamę rozwiązań dla komór chłodniczych, dostosowanych do różnych wydajności, temperatur i procesów – do małych i większych urządzeń agregatowanych, a także rozległych instalacji. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kontener chłodniczyW firmie Danfoss posiadamy rozwiązania dla układów chłodniczych, doświadczenie i odpowiednie technologie, dzięki którym jesteśmy kompetentnym i godnym zaufania partnerem dla branży kontenerowej na całym świecie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maszyny do lodówDanfoss oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dla przemysłu lodziarskiego. Dowiedz się więcej na temat naszych komponentów dla maszyn do lodów tutaj.
Szkolenia

Program szkolenia dotyczącego chłodni
Przejdź szkolenie online i poznaj sposób na lepszą ochronę żywności zapewnianą przez rozwiązania Danfoss dla chłodni.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.