Kompaktowe urządzenie do chłodzenia szaf z układami elektronicznymi
Opis zastosowania
Klimatyzatory z regulacji precyzyjnej stosowane są do chłodzenia wyposażenia elektronicznego, jak IT i centra przetwarzania danych, w telekomunikacji oraz przemyśle wytwórczym.
Urządzenia o smukłej budowie mogą być montowane przy lub na ścianach budynków, takich jak wiaty dla urządzeń telefonii komórkowej GSM, lub wewnątrz pomieszczeń przemysłowych, gdzie konieczne jest chłodzenie wrażliwych elektronicznych paneli sterowania.
Takie agregaty chłodnicze muszą pracować niezawodnie w trybie ciągłym lub przerywanym oraz zapewniać chłodzenie zarówno, gdy wykorzystywane są sprężarki, jak i systemy free cooling. W tych przypadkach kluczowe jest utrzymanie stabilnej temperatury i regulacja wilgotności, ponieważ dotyczą one środowisk, w których temperatura często ulega znacznym zmianom w ciągu dnia.
Dlaczego warto wybrać sprężarki Danfoss o zmiennej prędkości obrotowej do układów regulacji precyzyjnej?
Dzięki zastosowaniu agregatów sprężarkowych z falownikiem marki Danfoss można uzyskać znaczne oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi układami regulacji on-off lub rozwiązaniami modulowanymi mechanicznie.
Ponadto sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej płynnie i szybko dostosowuje się do zapotrzebowania na chłodzenie, zapewniając precyzyjną regulację temperatury. Prowadzi to do zmniejszenia kosztów ruchowych, zwiększenia niezawodności i wydłużenia okresu eksploatacji chłodzonych urządzeń.
Jakie inne korzyści odnoszą Twoi klienci wybierając agregaty sprężarkowe z falownikiem marki Danfoss?
- Efektywność sezonowa to nie tylko codzienna oszczędność energii, ale także ogólna poprawa w ciągu roku
- Stabilna i precyzyjna regulacja temperatury oferuje większy komfort dla personelu i większą niezawodność chłodzonego sprzętu
- Możliwość dostosowania do zmiennego obciążenia cieplnego, szczególnie w przypadku zastosowania free-coolingu, pozwoli na dodatkowe oszczędności energii
- Niższy prąd rozruchowy może zmniejszyć koszty energii elektrycznej
- Dodatkową korzyścią dla zastosowań wrażliwych jest lepsza kontrola elektryczności statycznej dzięki precyzyjniejszej regulacji wilgotności
Najważniejsze korzyści dla klientów
- Oszczędność energii o ponad 30% wyższa niż w przypadku urządzeń wyposażonych w układy regulacji on-off
Dodatkowe zalety
- Możliwość wprowadzania innowacji i rozwoju nowych rozwiązań technicznych
- Większy udział w rynku możliwy do osiągnięcia dzięki bardziej innowacyjnym produktom
- Większa zdolność do ekspansji i wzrostu.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VSHAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | English | Multiple | 21 sie, 2020 | 1.4 MB |
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowiPrzykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.