Większa efektywność dzięki zastosowaniu central klimatyzacyjnych o zmiennej prędkości
Sezonowa efektywność energetyczna w budynkach, modulacja wydajności, większy komfort dzięki centralom wentylacyjnym
Opis zastosowania
Centrale klimatyzacyjne ze zintegrowanym chłodzeniem wykorzystywane są do obróbki powietrza w wielu różnych rodzajach budynków komercyjnych, od małych budynków biurowych, centrów fitness i instytucji medycznych po wieżowce.
Blokowa centrala klimatyzacyjna ze zintegrowanym chłodzeniem służy do obróbki powietrza i wymuszania jego obiegu jako część całościowego układu wentylacji lub klimatyzacji. W jej skład wchodzą wentylatory, sekcja chłodząca, filtry i przepustnice. Urządzenie łączy się z kanałem wentylacyjnym, który rozprowadza powietrze wentylacyjne w całym budynku.
Dlaczego warto wybrać sprężarki Danfoss o zmiennej prędkości obrotowej do central klimatyzacyjnych?
Wykorzystanie agregatów sprężarkowych z falownikami w komercyjnych zastosowaniach HVAC umożliwia centrali ze zintegrowaną jednostką chłodzącą regulację wydajności chłodzenia powietrza w zakresie od 25% do 100% w przypadku stosowania pojedynczej sprężarki oraz od 12,5% do 100% w układach tandemowych (zakres modulacji dla dużych sprężarek VZH). Urządzenie dostosowuje się do zmiennych obciążeń, których budynek doznaje w ciągu dnia.
Jedną z głównych korzyści wynikających z zastosowania sprężarek z falownikiem Danfoss w tym przypadku są uzyskane oszczędności energii. Zastosowanie sprężarki Danfoss z falownikiem zapewnia znaczną poprawę sezonowej efektywności energetycznej. To rozwiązanie firmy Danfoss może przynieść roczne oszczędności energii w zakresie od 15% do 35% w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodzenia cieczą, w zależności od profilu obciążenia i strefy klimatycznej. Modulacja wydajności dostosowuje ją do zmiennych obciążeń w systemie.
Kolejną ważną zaletą jest kompaktowa budowa urządzenia. Redukuje ona zarówno koszty transportu, jak i przestrzeń zajmowaną przez cały system. Tego rodzaju centrale wentylacyjne można instalować wewnątrz budynków, w których ograniczenia przestrzenne wymuszają montaż tradycyjnych systemów chłodzenia cieczowego na zewnątrz.
Oczekujemy, że te energooszczędne, kompaktowe urządzenia będą znajdować coraz szersze zastosowanie w instalacjach uzdatniania powietrza i klimatyzacji. Montaż jest prostszy niż w przypadku tradycyjnych systemów chłodzenia, które zazwyczaj stanowią połączenie chłodzonego wodą agregatu chłodniczego i obiegów pompowych podłączonych do chłodnicy wentylatorowej i centrali klimatyzacyjnej. Koszty montażu można zmniejszyć o 15 do 40%; czas montażu również jest krótszy niż w przypadku tradycyjnych układów.
Jakie inne korzyści odnoszą Twoi klienci wybierając agregaty sprężarkowe z falownikiem marki Danfoss?
- Sezonowa efektywność energetyczna: urządzenie skutecznie radzi sobie ze zmianami temperatury
- Praca przy częściowym obciążeniu zwiększająca efektywność
- Modulacja wydajności: dostosowywanie się do szerokich zmian obciążenia cieplnego
- Zwiększony komfort dzięki stabilnej temperaturze powietrza w pomieszczeniach i precyzyjnej regulacji temperatury powietrza
- Lepsza regulacja wilgotności sprawiająca, że urządzenie może być wykorzystywane nawet przez ośrodki SPA
- Mniejszy hałas niż w przypadku tradycyjnych systemów on-off podczas pracy przy częściowym obciążeniu
- Mniejsza szkodliwość czynnika chłodniczego R410A dla środowiska
Najważniejsze korzyści dla klientów
- Oszczędność kosztów i zmniejszenie wpływu na środowisko
Przykład mający na celu zilustrowanie oszczędność kosztów energii: w przypadku instalacji na powierzchni 2000 m² na terenie Europy, przy kosztach energii wynoszących 0,10 euro za kWh, potencjalne oszczędności energii mogą wahać się od 340 do 600 euro rocznie, w zależności od lokalizacji.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VZHSprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VSHAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VRJAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.