Efektywne i niezawodne rozwiązania dla układów klimatyzacji i ogrzewania
Danfoss oferuje szereg rozwiązań dla układów klimatyzacji i ogrzewania. Niezależnie od tego, czy chodzi o systemy dachowe typu rooftop i agregaty chłodnicze, czy małe instalacje komercyjne lub przemysłowe, zawsze koncentrujemy się na zapewnieniu większego komfortu, efektywnego i dokładnego chłodzenia w newralgicznych obszarach oraz prawdziwie zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania Danfoss w zakresie klimatyzacji i ogrzewania są zaprojektowane tak, aby spełniały szeroki zakres przepisów budowlanych i wykonawczych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów eksploatacji i konserwacji.
Firma Danfoss wspiera projektowanie układów z myślą o wydajności, efektywności i wykorzystaniu alternatywnych czynników chłodniczych. Nasze rozwiązania są przeznaczone do małych instalacji w budynkach komercyjnych oraz do komercyjnych i przemysłowych układów HVAC, takich jak urządzenia dachowe typu rooftop, agregaty chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, jednostki zabudowane, VRF i pompy ciepła.
Twoje źródło wyposażenia systemów HVAC
W postaci najbardziej rozbudowanego asortymentu wyposażenia dla układów HVAC oferujemy skuteczne połączenie wiedzy specjalistycznej i elastyczności, które mogą pomóc w udoskonaleniu projektów systemów i w optymalizacji całkowitego kosztu posiadania.
Cechy i korzyści
Maksymalizacja efektywności i redukcja kosztów konserwacji dzięki elastycznym rozwiązaniom technicznym
Spełnienie zróżnicowanych wymogów budynków i ochrony klimatu dzięki szerokiemu asortymentowi urządzeń dla branży HVAC
Zgodność z przepisami i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki przyszłościowym wariantom czynników chłodniczych
Krótszy czas opracowywania rozwiązań dzięki unikalnej wiedzy specjalistycznej i możliwościom ośrodków rozwoju zastosowań (ADC)
Kompaktowe i ciche urządzenia do stosowania nawet na obszarach mieszkalnych
Oprogramowanie
Wszystkie urządzenia są dostarczane wraz z dokumentacją techniczną online, obejmującą aprobaty i certyfikaty dla każdego rynku. Programy szkoleniowe są dostępne w portalu Danfoss Learning. Aby zobaczyć pełną listę rozwiązań, przejdź do Coolselector®2 i Hexact.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregaty chłodniczeZużycie energii to parametr agregatów chłodniczych o największym znaczeniu dla właścicieli budynków. W zależności od wielkości, rodzaju i sposobu użytkowania budynku, jak również lokalnego klimatu, wymagane są agregaty chłodnicze o różnych konstrukcjach, które zapewnią klientom możliwie najwyższe korzyści i pozwolą wyróżnić się na rynku.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Commercial CO₂ refrigerationWyprzedź przepisy i korzystaj z perspektywicznych i energooszczędnych urządzeń chłodniczych napełnionych CO₂. Nasze innowacyjne rozwiązania, które obejmują cały układ chłodniczy, w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem, mogą Ci pomóc przejść na naturalne czynniki chłodnicze niezawodnie i bez dodatkowych komplikacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jednostki dachoweDanfoss posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań dla efektywnych central dachowych stosowanych w układach klimatyzacji obiektów handlowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimatyzacja w autobusach i pociągachDanfoss dostarcza części do energooszczędnych układów klimatyzacji stosowanych w autobusach i pociągach. Odwiedź nas i dowiedz się więcej o naszych układach klimatyzacji dla środków transportu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy ciepłaEnergooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie pomp ciepła są niezbędne we wszystkich nowoczesnych układach ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych oraz handlowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy klimatyzacji precyzyjnejUkłady klimatyzacji z regulacją precyzyjną zapewniającą wysoką niezawodność oraz lepszą kontrolę wilgotności i temperatury w pomieszczeniach z wyposażeniem elektronicznym, serwerowniach lub ośrodkach przetwarzania danych.
Szkolenia

Program szkolenia w zakresie agregatów chłodniczych
HVACR: Program szkoleniowy „Agregat chłodniczy” został opracowany w celu lepszego zrozumienia zastosowań agregatów chłodniczych i rozwiązań pokrewnych. Jesteś gotowy?
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Koncepcja EC+ napędza klimatyzację w fabryce Volkswagen NavarraWysokowydajne wentylatory osiowe sterowane przez VLT® HVAC Drive FC 102 w Volkswagen Navarra, Hiszpania, zapewniły 20% oszczędności energii podczas pracy centrali wentylacyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowiPrzykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.