Ciągniki
Rolnicy i wykonawcy potrzebują ciągników, które są szybsze, bardziej precyzyjne i łatwiejsze w obsłudze, aby zmaksymalizować osiągane zyski i zapewnić swoim przedsiębiorstwom zrównoważony rozwój. Z myślą o tych potrzebach przeprowadziliśmy testy, które potwierdziły, że układ kierowniczy z systemem automatycznego prowadzenia zwiększa plony o 6% w porównaniu z tradycyjnym układem kierowniczym.
W ofercie firmy Danfoss znajdują się nie tylko urządzenia do elektrohydraulicznych układów kierowniczych z systemem automatycznego prowadzenia maszyn, lecz także zaawansowane rozwiązania do sterowania zaczepem, zawory, pompy i wyświetlacze dopasowane do potrzeb nowoczesnego ciągnika rolniczego.
Nasza szeroka gama czujników pomaga monitorować w ciągniku stan hamulców, filtrów i zbiorników oleju oraz dostarcza informacji zwrotnych do układu napędu wentylatora, układu sterowania zaczepem i systemu zarządzania mocą.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki do układu sterowania zaczepemPrzetworniki ciśnienia Danfoss zamontowane na zaworze regulacyjnym zaczepu mogą pomóc zmniejszyć zużycie energii i poprawić osiągi ciągnika.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przekładnia CVT/APSCVT – Continuously Variable Transmission, automatyczna przekładnia stosowana w maszynach rolniczych. APS – Automatic Power Shift, przekładnia stosowana w budownictwie i transporcie materiałów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Recyrkulacja spalinDzięki recyrkulacji gazów spalinowych można ograniczyć emisję spalin i spełnić wymogi normy Tier IV. Czujniki temperatury marki Danfoss umożliwiają szybką reakcję układu na zmiany temperatury i nadają się do użytku w szerokim zakresie temperatury.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Światła hamowaniaŚwiatła hamowania pełnią ważną funkcję, ponieważ ostrzegają kierowcę jadącego z tyłu o tym, że Twój pojazd zwalnia. Pojazdy terenowe poruszające się po drogach publicznych muszą być wyposażone w światła hamowania zgodnie z przepisami drogowymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zbiornik oleju hydraulicznegoDanfoss oferuje czujniki temperatury, które pomagają utrzymać optymalną temperaturę w zbiorniku oleju hydraulicznego podczas procesów przekształcania i przekazywania energii, ograniczając czas przestojów oraz zużycie elementów układu.
Studium przypadku
Wkrótce dostępne...
Wkrótce dostępne...