Precyzyjne sterowanie opryskiwaczem
Niezależnie od tego, czy jest to opryskiwacz zaczepiany czy samojezdny, to od precyzji układów monitorowania i sterowania zależy skuteczność oprysku z wykorzystaniem składników odżywczych i środków ochrony roślin w celu poprawy wydajności uprawy i obniżenia kosztów. Czujniki ciśnienia Danfoss są ważnym elementem konstrukcji opryskiwacza. Zarówno w przypadku precyzyjnego dozownika cieczy, jak i opryskiwacza samojezdnego, nasze czujniki ciśnienia są ważnym elementem znajdującego się w naszej ofercie wysoce zaawansowanego rozwiązania napędowego obejmującego jedną pompę i cztery silniki. Dzięki ofercie produktów do elektrohydraulicznych układów kierowniczych umożliwiających kierowanie czterema kołami i automatyczne prowadzenie maszyn Danfoss jest wiodącym na świecie dostawcą systemów i elementów, które gwarantują precyzyjne sterowanie opryskiwaczem.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do powietrza o wysokim ciśnieniuEV224B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 40 bar i temperaturze do 60 °C. Dostępne są w wersji NC (normalnie zamkniętej) oraz NO (normalnie otwartej).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie układu hydraulicznegoOdpowiednie chłodzenie jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy każdego układu hydraulicznego. Dzięki czujnikowi temperatury marki Danfoss można regulować temperaturę oleju hydraulicznego, ograniczając przestoje i zużycie sprzętu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Recyrkulacja spalinDzięki recyrkulacji gazów spalinowych można ograniczyć emisję spalin i spełnić wymogi normy Tier IV. Czujniki temperatury marki Danfoss umożliwiają szybką reakcję układu na zmiany temperatury i nadają się do użytku w szerokim zakresie temperatury.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Światła hamowaniaŚwiatła hamowania pełnią ważną funkcję, ponieważ ostrzegają kierowcę jadącego z tyłu o tym, że Twój pojazd zwalnia. Pojazdy terenowe poruszające się po drogach publicznych muszą być wyposażone w światła hamowania zgodnie z przepisami drogowymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Układ dozowania dla maszyn rolniczychW przypadku opryskiwaczy rolniczych należy kontrolować ciśnienie i ilość dozowanego nawozu za pomocą przetwornika ciśnienia i zaworu elektromagnetycznego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zbiornik oleju hydraulicznegoDanfoss oferuje czujniki temperatury, które pomagają utrzymać optymalną temperaturę w zbiorniku oleju hydraulicznego podczas procesów przekształcania i przekazywania energii, ograniczając czas przestojów oraz zużycie elementów układu.