Wysoka wydajność
Rolnicy potrzebują maszyn rolniczych, które zapewniają niezawodną, wysoką wydajność w każdym sezonie. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie i nawożenie gleby, czy też zbiory i transport plonów, celem jest zawsze wysoce wydajna produkcja czystych, nieuszkodzonych ziemiopłodów. Układy hydrauliczne firmy Danfoss gwarantują światowej klasy osiągi maszyn rok w rok w najważniejszym dla branży okresie – i komfortowe, bezstresowe środowisko pracy dla operatorów.
Efektywna, dokładna i niezawodna praca w polu
W branży rolniczej okres, w którym istnieje możliwość generowania zysków trwa krótko. Rolnicy polegają więc na wytrzymałych maszynach, aby w sposób efektywny, dokładny i niezawodny wykonywać prace polowe, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu, którego oczekują operatorzy podczas jazdy po drogach publicznych i w terenie.
W firmie Danfoss nie analizujemy funkcjonowania maszyn w oderwaniu od pozostałych układów. Współpracujemy z naszymi klientami, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla całego pojazdu – nie wspominając już o najniższym całkowitym koszcie posiadania dla rolników i wykonawców, którzy je kupują.
Zawory modułowe w naszym szerokim asortymencie PVG ułatwiają projektowanie funkcji roboczych maszyn pod kątem konkretnego zadania. A z myślą o bezpiecznej, płynnej jeździe z precyzyjnym prowadzeniem, systemy kierowania przez GPS i układy przeniesienia napędu H1 firmy Danfoss pomogą Ci pozostać na właściwym torze. Nasze napędy wentylatorów umożliwiają inteligentne, energooszczędne chłodzenie, które jest niezbędne dla maksymalnego wydłużenia czasu bezawaryjnej pracy maszyny.
Regulatory Smart PLUS+1® wspomagane przez czujniki płynnie integrują cały system maszyny, automatyzując i synchronizując kluczowe funkcje z myślą o rolnikach, którzy nie mają czasu, by polegać na drugim w kolejności najlepszym rozwiązaniu.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do powietrza o wysokim ciśnieniuEV224B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 40 bar i temperaturze do 60 °C. Dostępne są w wersji NC (normalnie zamkniętej) oraz NO (normalnie otwartej).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – czujniki temperatury do zastosowań przemysłowych i klientów OEMCzujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Czujniki MBT 3270 stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S – przetworniki ciśnienia z certyfikatem SIL-2Przetworniki ciśnienia DST P92S z certyfikatem SIL2 przeznaczone są stosowania w układach zabezpieczenia pracy instalacji hydrauliki pojazdów i maszyn roboczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CiągnikiDanfoss oferuje urządzenia do elektrohydraulicznych układów automatycznego prowadzenia maszyn, zaawansowane rozwiązania do sterowania zaczepem, zawory, pompy i wyświetlacze dopasowane do potrzeb nowoczesnego ciągnika rolniczego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OpryskiwaczeDanfoss jest wiodącym na świecie dostawcą systemów i elementów, które gwarantują precyzyjne sterowanie opryskiwaczem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatyczne poziomowanie zespołu tnącegoPrzetwornik ciśnienia marki Danfoss zamontowany na siłownikach poziomujących zespołu tnącego może zapobiec zagarnianiu ziemi i kamieni, które powodują uszkodzenia sita.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie układu hydraulicznegoOdpowiednie chłodzenie jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy każdego układu hydraulicznego. Dzięki czujnikowi temperatury marki Danfoss można regulować temperaturę oleju hydraulicznego, ograniczając przestoje i zużycie sprzętu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki do układu sterowania zaczepemPrzetworniki ciśnienia Danfoss zamontowane na zaworze regulacyjnym zaczepu mogą pomóc zmniejszyć zużycie energii i poprawić osiągi ciągnika.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Owijanie belWażne jest, aby podczas prasowania i owijania bel siana wywrzeć odpowiednie ciśnienie, gdyż dzięki temu pasza pozostanie świeża. Można to osiągnąć przez zamontowanie przetwornika ciśnienia marki Danfoss, który dzięki całkowicie spawanej konstrukcji charakteryzuje się wysokim ciśnieniem niszczącym i wysoką odpornością na nadciśnienie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przekładnia CVT/APSCVT – Continuously Variable Transmission, automatyczna przekładnia stosowana w maszynach rolniczych. APS – Automatic Power Shift, przekładnia stosowana w budownictwie i transporcie materiałów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Recyrkulacja spalinDzięki recyrkulacji gazów spalinowych można ograniczyć emisję spalin i spełnić wymogi normy Tier IV. Czujniki temperatury marki Danfoss umożliwiają szybką reakcję układu na zmiany temperatury i nadają się do użytku w szerokim zakresie temperatury.
Skontaktuj się z nami
Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z nami.