• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zawór układu chłodzenia wodą

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Zawory elektromagnetyczne zapewniające niezawodność działania

W przypadku maszyn do wiercenia w skałach chłodzenie wodą pełni ważną funkcję, ponieważ odpowiada za schłodzenie wiertła i głowicy wiertniczej, a także odprowadzenie pyłu wiertniczego z otworu. Maszyny wiertnicze są narażone na pracę trudnych warunkach, drgania i uderzenia hydrauliczne, dlatego firma Danfoss zaleca stosowanie zaworu elektromagnetycznego EV224B.

Typowe parametry techniczne

  • Połączenie C 15–50 0 do 25 bar
  • Zakres temperatury: -40 do 125°C
  • Dokładność: 0,5% FS
  • Typowy czas reakcji < 1 ms
  • Nadciśnienie: 3 x FS
  • Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS

Cechy i korzyści

Znakomite osiągi

Wbudowany filtr zabezpieczający (połączenie 15–50)

Delikatne zamykanie

Większe przepływy

Materiał uszczelnień (NBRH)

Przyłącza G1/4 – G4 (DN100)

Wytrzymuje wysokie ciśnienie różnicowe (do 40 bar)

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { EV224B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do powietrza o wysokim ciśnieniu; } else if (isBigColumns) { EV224B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do powietrza o wysokim ciśnieniu } else { EV224B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do powietrza o wysokim ciśnieniu }
    EV224B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do powietrza o wysokim ciśnieniu

    EV224B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 40 bar i temperaturze do 60 °C. Dostępne są w wersji NC (normalnie zamkniętej) oraz NO (normalnie otwartej).

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.