Sterowanie podporą stabilizującą
Podpory stabilizujące służą do utrzymania równowagi pojazdu i zabezpieczają przed jego przechyleniem podczas pracy. Zastosowanie przetwornika ciśnienia lub elektronicznego przełącznika ciśnieniowego w połączeniu ze sterownikiem zapewnia prawidłowe wysunięcie lub złożenie podpór stabilizujących.
Typowe parametry techniczne
- Zakres ciśnienia: 50 do 400 bar
- Zakres temperatury: -40 do 125°C
- Dokładność: 0,5% FS
- Nadciśnienie: 2 do 3 x FS
- Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
- Punkt przełączania: 50 do 200 bar
Cechy i korzyści
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.
Szczególne korzyści wynikające z zastosowania elektronicznego przełącznika ciśnieniowego
- Podwójna funkcjonalność – obsługa zarówno wyjść analogowych, jak i cyfrowych (MEP 2250)
- Możliwość ustawienia histerezy i stałej czasowej (MEP 2650)
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S – przetworniki ciśnienia z certyfikatem SIL-2Przetworniki ciśnienia DST P92S z certyfikatem SIL2 przeznaczone są stosowania w układach zabezpieczenia pracy instalacji hydrauliki pojazdów i maszyn roboczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200 - przetworniki ciśnienia z wyjściem dwustanowymCzujniki MEP 2200 i 2250 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.
Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1% zakresu, stała czasowa: 1 ms).
Wyjście 2: Wyjście analogowe (sygnał wyjściowy: 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V lub ratiometryczny). -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600 – czujniki z pojedynczym wyjściem dwustanowymMEP 2600 i 2650 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.
Wyjście: pojedyncze wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1 do 8% zakresu, stała czasowa: 8 do 512 ms).
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.