Włączenie alarmu cofania za pomocą przełącznika elektronicznego
Maszyny używane na placu budowy muszą ostrzegać otoczenie podczas cofania. Chociaż w wielu układach alarmu cofania powszechnie stosuje się przełączniki mechaniczne, Danfoss zaleca zamontowanie w układzie hydraulicznym przełącznika elektronicznego typu MEP do aktywacji alarmu.
Przełączniki mechaniczne stwarzają wiele problemów
- Przełączniki mechaniczne często są nieszczelne, co powoduje roszczenia gwarancyjne
- Styki elektryczne mogą się przepalić, powodując usterkę
- Ogólna dokładność wynosi około +/- 5%
- Z czasem może wystąpić zjawisko dryftu wartości zadanej
- Ograniczenie nadciśnienia i ciśnienia niszczącego z uwagi na ruchome części
Typowe parametry techniczne
- Zakres punktów przełączania: 5 bar
- Zakres ciśnienia: 0 do 80 bar
- Zakres temperatury: -40 do 125°C
- Dokładność: 2% FS
Cechy i korzyści
Elektroniczne przełączniki ciśnieniowe mają w 100% spawaną konstrukcję, dzięki czemu nie ma możliwości wystąpienia przecieków
Brak styków elektrycznych, które mogą się przepalić
Wysoka dokładność – zasadniczo lepsza niż 2%
Brak dryftu wartości zadanej
Większa odporność na nadciśnienie i wyższe ciśnienie niszczące dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wszystkie zalety przetworników ciśnienia w zakresie odporności na drgania itp.
Bardziej niezawodny układ alarmu cofania
Większa trwałość przełączników z powodu braku części mechanicznych
Ograniczenie roszczeń gwarancyjnych
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200 - przetworniki ciśnienia z wyjściem dwustanowymCzujniki MEP 2200 i 2250 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.
Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1% zakresu, stała czasowa: 1 ms).
Wyjście 2: Wyjście analogowe (sygnał wyjściowy: 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V lub ratiometryczny). -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600 – czujniki z pojedynczym wyjściem dwustanowymMEP 2600 i 2650 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.
Wyjście: pojedyncze wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1 do 8% zakresu, stała czasowa: 8 do 512 ms).
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.