Zmniejszenie emisji i poprawa bezpieczeństwa
Danfoss jest jednym z największych na świecie producentów regulatorów ciśnienia i temperatury dla układów hydraulicznych w pojazdach i maszynach roboczych. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w tej dziedzinie doskonale rozumiemy coraz większe wyzwania, przed którymi stają nasi klienci. Nasze produkty przeznaczone dla układów hydrauliki siłowej zostały opracowane w oparciu o naszą obszerną wiedzę w takich dziedzinach, jak rolnictwo, gospodarka leśna, przemysł wydobywczy, transport materiałów oraz budownictwo i są dostosowane do pracy w ekstremalnych warunkach.
Solidne i sprawdzone czujniki ciśnienia i temperatury gwarantują bezpieczną i niezawodną pracę. Czujniki marki Danfoss odgrywają kluczową rolę w redukcji emisji spalin m.in. w koparko-ładowarkach, ciągnikach, ładowarkach teleskopowych, maszynach leśnych i wielu innych maszynach roboczych na całym świecie.
Wybierając Danfoss Industrial Automation jako dostawcę czujników ciśnienia i temperatury do zastosowań w układach hydrauliki siłowej pojazdów i maszyn roboczych, osiągniesz korzyści, które stanowią wartość dodaną przez cały okres eksploatacji sprzętu:
Dłuższy czas eksploatacji sprzętu
Bardziej inteligentne sterowanie układem hydraulicznym wydłuża żywotność maszyn roboczych pracujących w trudnych warunkach.
Większy komfort pracy operatora
Poprawa komfortu pracy operatorów zwiększa ich bezpieczeństwo i wydajność. Dzięki temu są znacznie mniej zmęczeni pod koniec dnia pracy.
Poprawa bezpieczeństwa
Każdy, kto jest operatorem ciężkiego sprzętu wie, że alarmy uruchamiające się podczas cofania pojazdu mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza przy ograniczonej widoczności do tyłu.
Ograniczenie przestojów i kosztów konserwacji
Operatorzy maszyn samobieżnych polegają na wskaźnikach stanu filtrów oleju hydraulicznego, które informują ich o zabrudzeniu i konieczności wymiany filtrów.

Broszura dotycząca czujników do układów hydraulicznych
Dowiedz się więcej o ofercie Industrial Automation z zakresu hydrauliki.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostaty elektronicznePresostaty elektroniczne typu MEP zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Przeznaczone są do zastosowań wymagających zarówno pomiaru wartości ciśnienia jak i funkcji presostatu. Z uwagi na fabryczne nastawy progów przełączenia, przeznaczone są dla producentów maszyn i urządzeń.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – czujniki temperatury do zastosowań przemysłowych i klientów OEMCzujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Czujniki MBT 3270 stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S – przetworniki ciśnienia z certyfikatem SIL-2Przetworniki ciśnienia DST P92S z certyfikatem SIL2 przeznaczone są stosowania w układach zabezpieczenia pracy instalacji hydrauliki pojazdów i maszyn roboczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RolnictwoRolnicy potrzebują maszyn rolniczych, które zapewniają stałą wysoką wydajność w każdym sezonie. Układy hydrauliczne firmy Danfoss gwarantują światowej klasy osiągi każdej maszyny – i komfortowe, bezstresowe środowisko pracy dla operatorów.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.