• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ważenie ładunków

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Przetworniki ciśnienia do układów ważenia ładunków

Podczas załadunku lub rozładunku za pomocą podnośników istnieje konieczność ważenia ładunków w celu oszacowania ich wartości lub masy. Ponadto maszyna posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Danfoss zaleca zamontowanie przetwornika ciśnienia na siłowniku ramienia podnoszącego.

Typowe parametry techniczne

  • Zakres ciśnienia: 0 do 250 bar
  • Zakres temperatury: -40 do 125°C
  • Dokładność: 0,5% FS
  • Typowy czas reakcji < 1 ms
  • Nadciśnienie: 3 x FS
  • Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS

Czujniki do układów ważenia ładunków – Danfoss

Cechy i korzyści

Wysoka dokładność pomiaru

Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji

Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne

Odporność na drgania i uderzenia

Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej

Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Seria MBS 1200 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Seria MBS 1200 — Danfoss } else { Seria MBS 1200 — Danfoss }
    MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEM

    Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.