• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Hydrostatyczny układ napędowy

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w pompach napełniających

Wykrywanie niskiego poziomu ciśnienia w pompie napełniającej jest ważne, aby zagwarantować wystarczającą ilość płynu w układzie potrzebną do schłodzenia pomp/silników, jak również do kompensacji wszelkich wewnętrznych przecieków w układzie. Rozwiązaniem jest zamontowanie przetwornika ciśnienia na pompie, podłączonego do głównego elementu regulacyjnego, dzięki czemu można zagwarantować, że ciśnienie nie spadnie poniżej poziomu ostrzegawczego.

Typowe parametry techniczne

  • Zakres ciśnienia: 40 do 80 bar
  • Zakres temperatury: -40 do 125°C
  • Dokładność: 0,5% FS
  • Nadciśnienie: 3 x FS
  • Ciśnienie niszczące: 20 x FS

Cechy i korzyści

Dobra dokładność ogólna

Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Szeroki zakres temperatury pracy

Odporność na drgania i uderzenia

Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej

Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Seria MBS 1200 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Seria MBS 1200 — Danfoss } else { Seria MBS 1200 — Danfoss }
    MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEM

    Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.