Wykrywanie usterek i błędów w układzie w celu uniknięcia niebezpiecznej pracy
W układach sterowania maszyn, takich jak na przykład dźwigi, podnośniki i wózki widłowe, zazwyczaj stosuje się przetworniki ciśnienia. Przez zamontowanie dwóch przetworników ciśnienia na głównym siłowniku hydraulicznym tworzy się układ redundantny. Przetwornik wykrywa usterki i przypadkowe błędne działanie układu, co pozwala na zatrzymanie ruchomych części stwarzających zagrożenie i uniknięcie poważnych wypadków.
Typowe parametry techniczne
- Zakres ciśnienia: 40 do 500 bar
- Zakres temperatury: -40 do 125°C
- Dokładność: 0,5% FS
- Typowy czas reakcji < 1 ms
- Nadciśnienie: 3 x FS
- Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wartości współczynników MTTFd, B10d i czasu misji
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.

Czujnik zapewniający bezpieczeństwo funkcjonalne
Dowiedz się więcej o czujniku ciśnienia DST P92S SIL2 zapewniającym bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń hydraulicznych w pojazdach i maszynach roboczych.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S – przetworniki ciśnienia z certyfikatem SIL-2Przetworniki ciśnienia DST P92S z certyfikatem SIL2 przeznaczone są stosowania w układach zabezpieczenia pracy instalacji hydrauliki pojazdów i maszyn roboczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.