• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Wskaźniki stanu filtrów

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Monitorowanie stopnia nasycenia filtrów oleju hydraulicznego

Stopień nasycenia filtrów oleju hydraulicznego jest zazwyczaj kontrolowany przez urządzenia mechaniczne o słabej wydajności. Takie rozwiązanie nie pozwala na określenie odpowiedniego czasu wymiany nasyconego filtra, co przyczynia się do zanieczyszczenia oleju lub wysokiej lepkości oleju spowodowanej przez zbyt niską temperaturę. Przetwornik ciśnienia MBS 2050 daje informację o stopniu nasycenia w sposób ciągły, co pozwala na ograniczenie czasu przestojów oraz zużycia.

Typowe parametry techniczne

  • Zakres ciśnienia: 0,5 do 3 bar
  • Zakres temperatury: -40 do 85°C
  • Dokładność: 1,0 % FS
  • Nadciśnienie: 6 x FS

Cechy i korzyści

Dobra dokładność ogólna

Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Szeroki zakres temperatury pracy

Odporność na drgania i uderzenia

Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej

Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Seria MBS 3000 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Seria MBS 3000 — Danfoss } else { Seria MBS 3000 — Danfoss }
    Kompaktowe przetworniki ciśnienia serii MBS 3000

    Kompaktowy przetwornik ciśnienia typu MBS 3000 jest przeznaczony do prawie wszystkich zastosowań przemysłowych i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
    Elastyczny asortyment przetworników ciśnienia uwzględnia wszystkie standardowe sygnały wyjściowe.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.