Recyrkulacja spalin
W nowych konstrukcjach silników układ recyrkulacji spalin (EGR) jest wykorzystywany do kontroli emisji NOx. Odbywa się to przez doprowadzenie spalin z powrotem do komory spalania w celu ponownego poddania ich reakcji chemicznej, co pozwala na ograniczenie emisji i spełnienie wymogów określonych w normie Tier IV. Mieszanie powietrza wlotowego ze spalinami w celu obniżenia temperatury procesu spalania o kilkaset stopni wymaga dokładnego pomiaru temperatury mediów.
Typowe parametry techniczne
- Zakres temperatury: -50 do 300°C
- Element pomiarowy NTC lub PTC
- Czas reakcji w wodzie: 1,5 s
Cechy i korzyści
Szybki czas reakcji na zmiany temperatury
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej
Szeroki zakres temperatury medium
Odporność na drgania i uderzenia
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i serwisowych oraz szeroki zakres długości wkładu
Powszechnie stosowane elementy pomiarowe Pt 100, Pt 1000, NTC i PTC
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – czujniki temperatury do zastosowań przemysłowych i klientów OEMCzujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Czujniki MBT 3270 stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.