• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektroniczne czujniki obciążenia

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Dostosowanie parametrów zasilania do zapotrzebowania za pomocą układów ELS

Układy ELS odpowiadają za dostosowanie parametrów zasilania do potrzeb. W przypadku konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ciśnienia w instalacji hydraulicznej układ ELS odpowiada za dostosowanie ciśnienia i przepływu do rzeczywistego zapotrzebowania. Prowadzi to do znacznej poprawy sprawności układu hydraulicznego, a tym samym ograniczenia emisji i zwiększenia żywotności układu.

Przetworniki ciśnienia dostarczają sygnał wejściowy do układu ELS: wykrywają ciśnienie na przyłączach roboczych i przesyłają informacje do sterownika elektronicznego podłączonego do pompy.

 

 Typowe parametry techniczne

  • Zakres ciśnienia: 40 do 500 bar
  • Zakres temperatury: -40 do 125°C
  • Dokładność: 0,5% FS
  • Typowy czas reakcji < 1 ms
  • Nadciśnienie: 3 x FS
  • Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS

Cechy i korzyści

Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji

Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne

Odporność na drgania i uderzenia

Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej

Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Seria MBS 1200 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Seria MBS 1200 — Danfoss } else { Seria MBS 1200 — Danfoss }
    MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEM

    Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.