Sterowanie układem przeniesienia napędu w celu poprawy osiągów
W układzie przeniesienia napędu kluczowe znaczenie ma regulacja temperatury oleju – maksymalizuje sprawność i zapobiega przestojom. Czujnik temperatury MBT 3270 pozwala uchronić przekładnię przed uszkodzeniem.
Regulacja ciśnienia w układach przeniesienia napędu umożliwia poprawę osiągów. Przetwornik ciśnienia MBS 1250 odpowiada za włączenie sprzęgła oraz zapewnia regulację ciśnienia w przewodzie i momentu obrotowego w przekładni, co pozwala uniknąć strat mocy. Dokładna regulacja ciśnienia i temperatury zapewnia maksymalną wydajność i skraca czas przestojów.
CVT – Continuously Variable Transmission, to automatyczna przekładnia szeroko stosowana w maszynach rolniczych. APS – Automatic Power Shift jest przekładnią powszechnie wykorzystywaną w budownictwie i transporcie materiałów.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – czujniki temperatury do zastosowań przemysłowych i klientów OEMCzujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Czujniki MBT 3270 stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.