• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Regulacja ciśnienia prasowania

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Regulacja ciśnienia prasowania pozwala uniknąć przepełnienia kontenerów

Ciśnienie prasowania odpadów w śmieciarkach jest regulowane przez zawór i główny siłownik wewnątrz kontenera, tak aby operator nie doprowadził do przepełnienia i uszkodzenia kontenera, a także do nadmiernego obciążenia pojazdu. Dzięki zamontowaniu przetwornika MBS 1250 na głównym zaworze regulacyjnym można uniknąć tego problemu.

Typowe parametry techniczne:

  • Zakres ciśnienia: 0 do 250 bar
  • Dokładność: 0,5% FS
  • Typowy czas reakcji < 1 ms
  • Nadciśnienie: 3 x FS
  • Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS

Cechy i korzyści

Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji

Wytrzymałość na kawitację i uderzenia hydrauliczne

Odporność na drgania i uderzenia

Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej

Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej

Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Seria MBS 1200 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Seria MBS 1200 — Danfoss } else { Seria MBS 1200 — Danfoss }
    MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEM

    Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.