Elektroniczne przełączniki ciśnieniowe do świateł hamowania
Światła hamowania pełnią ważną funkcję, ponieważ ostrzegają kierowcę jadącego z tyłu o tym, że Twój pojazd zwalnia. Pojazdy terenowe poruszające się po drogach publicznych muszą być wyposażone w światła hamowania zgodnie z przepisami drogowymi.
Chociaż w wielu układach sygnalizacji hamowania powszechnie stosuje się przełączniki mechaniczne, firma Danfoss zaleca stosowanie przełączników elektronicznych.
Problemy związane z przełącznikami mechanicznymi
- Przełączniki mechaniczne często są nieszczelne, co powoduje roszczenia gwarancyjne
- Styki elektryczne mogą się przepalić, powodując usterkę
- Ogólna dokładność wynosi około +/- 5%
- Z czasem może wystąpić zjawisko dryftu wartości zadanej
- Ograniczenie nadciśnienia i ciśnienia niszczącego z uwagi na ruchome części
Cechy i korzyści
Elektroniczne przełączniki ciśnieniowe mają w 100% spawaną konstrukcję, dzięki czemu nie ma możliwości wystąpienia przecieków
Brak styków elektrycznych, które mogą się przepalić
Wysoka dokładność – zasadniczo lepsza niż 2%
Brak dryftu wartości zadanej
Większa odporność na nadciśnienie i wyższe ciśnienie niszczące dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wszystkie zalety przetworników ciśnienia w zakresie odporności na drgania itp.
Bardziej niezawodny układ hamulcowy
Większa trwałość przełączników z powodu braku części mechanicznych
Ograniczenie roszczeń gwarancyjnych

Zalecany produkt: MEP 2650
Elektroniczny przełącznik ciśnieniowy MEP 2650 z wbudowanym tłumikiem pulsacji zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniem hydraulicznym, a dopracowana konstrukcja charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania i wyjątkową wytrzymałością.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600 – czujniki z pojedynczym wyjściem dwustanowymMEP 2600 i 2650 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.
Wyjście: pojedyncze wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1 do 8% zakresu, stała czasowa: 8 do 512 ms).
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.