Przetworniki ciśnienia zmniejszające ryzyko uszkodzenia sita
Układ automatycznego poziomowania zespołu tnącego w kombajnach można wyregulować, aby uniknąć opadania zespołu i zagarniania ziemi i kamieni, które mogą uszkodzić sito. Dzięki zastosowaniu przetwornika ciśnienia zamontowanego na siłownikach poziomujących zespołu tnącego można uniknąć tego problemu.
Typowe parametry techniczne
- Zakres ciśnienia: 0 do 250 bar
- Dokładność: 0,5% FS
- Typowy czas reakcji < 1 ms
- Nadciśnienie: 3 x FS
- Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenia hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.