• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Automatyczna praca na biegu jałowym

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Zwiększenie sprawności dzięki automatycznej pracy na biegu jałowym

Podczas postoju maszyny lub pod małym obciążeniem, gdy pompa nie musi podawać cieczy pod ciśnieniem, ważne jest zmniejszenie prędkości obrotowej silnika do czasu ponownego wystąpienia zapotrzebowania na ciśnienie. Zmniejszenie obrotów silnika podczas pracy na biegu jałowym zwiększa sprawność układu hydraulicznego, a tym samym zmniejsza zużycie paliwa i poziom hałasu silnika.

Chociaż w wielu układach biegu jałowego powszechnie stosuje się przełączniki mechaniczne, firma Danfoss zaleca stosowanie przełącznika elektronicznego.

Przełączniki mechaniczne stwarzają wiele problemów

  • Przełączniki mechaniczne często są nieszczelne, co powoduje roszczenia gwarancyjne
  • Styki elektryczne mogą się przepalić, powodując usterkę
  • Ogólna dokładność wynosi około +/- 5%
  • Z czasem może wystąpić zjawisko dryftu wartości zadanej
  • Ograniczenie nadciśnienia i ciśnienia niszczącego z uwagi na ruchome części

Typowe parametry techniczne

  • Zakres punktów przełączania: 40 bar
  • Zakres ciśnienia: 0 do 60 bar
  • Zakres temperatury: -40 do 125°C
  • Dokładność: 2% FS

Cechy i korzyści

Elektroniczne przełączniki ciśnieniowe mają w 100% spawaną konstrukcję, dzięki czemu nie ma możliwości wystąpienia przecieków

Brak styków elektrycznych, które mogą się przepalić

Wysoka dokładność – zasadniczo lepsza niż 2%

Brak dryftu wartości zadanej

Większa odporność na nadciśnienie i wyższe ciśnienie niszczące dzięki całkowicie spawanej konstrukcji

Wszystkie zalety przetworników ciśnienia w zakresie odporności na drgania itp.

Bardziej niezawodny układ automatycznej pracy na biegu jałowym

Większa trwałość przełączników z powodu braku części mechanicznych

Ograniczenie roszczeń gwarancyjnych

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy MEP 2250 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy MEP 2250 — Danfoss } else { Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy MEP 2250 — Danfoss }
    MEP 2200 - przetworniki ciśnienia z wyjściem dwustanowym

    Czujniki MEP 2200 i 2250 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.  
    Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1% zakresu, stała czasowa: 1 ms).
    Wyjście 2: Wyjście analogowe (sygnał wyjściowy: 0-5V, 1-5V, 1-6V, 0-10V lub ratiometryczny).

  • if (isSmallPicture) { Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy MEP 2650 z pojedynczym wyjściem — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy MEP 2650 z pojedynczym wyjściem — Danfoss } else { Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy MEP 2650 z pojedynczym wyjściem — Danfoss }
    MEP 2600 – czujniki z pojedynczym wyjściem dwustanowym

    MEP 2600 i 2650 zaprojektowane zostały do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych i charakteryzują się doskonałą długotrwałą stabilnością pomiaru.

    Wyjście: pojedyncze wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor (histereza: 1 do 8% zakresu, stała czasowa: 8 do 512 ms).

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.