Kontrola ciśnienia i przepływu w układach dozowania w maszynach rolniczych.
W przypadku opryskiwaczy rolniczych należy kontrolować ciśnienie i ilość dozowanego nawozu. Regulacja ciśnienia i ilości dozowanej substancji odbywa się z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia i zaworu elektromagnetycznego. Oba urządzenia są ważne, ponieważ pozwalają uniknąć strat finansowych i strat w uprawach oraz ograniczają szkodliwość dla środowiska.
Typowe parametry techniczne
- Zakres ciśnienia: 0 do 25 bar
- Zakres temperatury: -40 do 125°C
- Dokładność: 0,5% FS
- Typowy czas reakcji < 1 ms
- Nadciśnienie: 3 x FS
- Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wysoka dokładność pomiaru
Wyjątkowa odporność chemiczna
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych i klientów OEMKompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.