Optymalizacja poziomu niezawodności i precyzji przy wysokim momencie obrotowym
Ponieważ warunki panujące w odwiercie zmieniają się z biegiem czasu, optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia produktywności jest dostosowanie wydajności pomp do zmieniających się potrzeb. Dzięki przetwornicom częstotliwości, znanym również jako przetwornice VSD (z ang. variable speed drives), nie ma już potrzeby zmiany wielkości pompy w celu dostosowania jej do zmiennych warunków pracy w odwiercie. Sterowanie pracą pomp za pomocą przetwornic VSD pozwoli także obniżyć koszty eksploatacyjne, zwiększyć wydajność i niezawodność oraz wydłużyć żywotność sprzętu. Ich wyjątkowa niezawodność, niskie wymagania w zakresie konserwacji oraz możliwość zdalnego sterowania sprawiają, że doskonale nadają się do eksploatacji na morzu.
Czysta energia ma również zasadnicze znaczenie dla prowadzenia działalności z poszanowaniem zasad etyki. Nisko- i średnionapięciowe przetwornice częstotliwości firmy Danfoss oferują wyjątkowe możliwości płynnej i nieprzerwanej konwersji mocy. Posiadają one zintegrowaną funkcję łagodzenia harmonicznych oraz technologię VACON® DCGuard® w celu zapewnienia światowej klasy ochrony sprzętu dla niezachwianej integralności operacyjnej.
Zwiększona wydajność górnego napędu
Przetwornice częstotliwości zwiększają dokładność i wydajność, gdy do przewodu wiertniczego przykładany jest wysoki moment obrotowy, aby ułatwić proces wykonywania odwiertów. Obecnie to zadanie jest zwykle wykonywane przez górny napęd. Ze względu na wymóg precyzyjnego sterowania przy wysokim momencie obrotowym, górny napęd jest jednym z najbardziej wymagających zastosowań morskich, z jednym lub dwoma silnikami umiejscowionymi równolegle na tym samym wale. W przeszłości częściej używano stołu wiertniczego, jednak sterowanie za pomocą przetwornic poprawia wydajność każdej z tych metod. Przetwornica częstotliwości umożliwia to, gwarantując bardzo dokładną regulację momentu i prędkości obrotowej.
Sterowanie wyciągiem wiertniczym
Ponieważ wyciąg wiertniczy jest podstawową maszyną wyciągową na platformie wiertniczej, jego główną funkcją jest podnoszenie i opuszczanie bloku, górnego napędu lub przewodu wiertniczego. Jako że precyzyjna regulacja procesów przebiegających z dużą prędkością jest niezbędna do efektywnego działania wyciągu, jest to jedno z najbardziej wymagających zastosowań morskich. Przy 2–4 silnikach pracujących równolegle na tym samym wale zastosowanie sterowania przetwornicą umożliwia rozłożenie obciążenia na wszystkie silniki oraz precyzyjną kontrolę napięcia liny i prędkości podnoszenia lub opuszczania. Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss nie tylko bardzo dokładnie kontrolują moment obrotowy i prędkość, lecz także zapewniają solidną ochronę przekładni i hamulców za pośrednictwem hamulca mechanicznego.
Ochrona pompy płuczkowej
Przetwornice częstotliwości zapewniają ochronę pompy płuczkowej, która jest pompą tłokową, dodatkowo wydłużają jej żywotność, optymalizując jednocześnie efektywność energetyczną. Dwa silniki równolegle zapewniają obieg płuczki wiertniczej pod wysokim ciśnieniem (do 7500 psi) w dół przewodu wiertniczego i z powrotem na platformę wiertniczą. Gdy pracą tych silników sterują przetwornice częstotliwości, wydajność pompy płuczkowej wzrasta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych i zużycia energii.
Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności jest optymalne rozłożenie obciążenia na szereg silników napędzających tę samą pompę.
Precyzyjny transport rur wiertniczych
Podczas przenoszenia rury wiertniczej z magazynu na dno odwiertu warto stosować sterowanie przetwornicą częstotliwości, aby zoptymalizować niezawodność i precyzję urządzeń transportujących rury.
Niezawodność platform samopodnośnych
Przy kilku silnikach pracujących równolegle na tym samym wale w celu ustawienia filarów na dnie morza i uniesienia całej platformy wiertniczej ponad poziom wody, wspomniane podnoszenie jest jednym z najbardziej krytycznych zastosowań morskich i wymaga wysokiej niezawodności w każdych warunkach pogodowych i na pełnym morzu. Dzięki wykorzystaniu przetwornic częstotliwości do sterowania pracą tych silników osiąga się optymalną stabilność, a tym samym – bezpieczeństwo.
Rozwiązania Danfoss Drives dla przemysłu offshore posiadają największą liczbę certyfikatów morskich wydanych przez dziewięć organów: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Rejestr Koreański, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS i Class NK. Oferujemy również przetwornice z certyfikatem SIRA EX wymaganym dla górnych napędów i wyciągów wiertniczych.
Dzięki temu nasi klienci mają do swojej dyspozycji najszerszy możliwy wybór przetwornic dla platform wiertniczych.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000To gama modułowych przetwornic częstotliwości średniego napięcia, która oferuje całkowicie nowe podejście do osiągania najwyższej wydajności, idealnie dopasowane do potrzeb integratorów systemów i producentów OEM, niezależnie od zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDoskonale nadający się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest skuteczny i sprawny transfer ciepła. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornica VACON® przyczynia się do rozwoju zaawansowanej technologii wciągarekModuły VACON® Common DC Bus zapewniają precyzyjne, niezawodne i solidne sterowanie wciągarkami podczas wydobywania ropy naftowej z dna morza.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami