Wciągarki
W porównaniu z układami hydraulicznymi silniki elektryczne sterowane za pomocą przetwornic VLT® lub VACON® zapewniają znaczne oszczędności energii, cichą pracę i brak ryzyka wycieku oleju hydraulicznego. Przetwornice zapewniają doskonałą kontrolę nad prędkością i naprężeniem, a także podział obciążenia dzięki zastosowaniu kilku silników napędzających tę samą wciągarkę.
Zaawansowany układ sterowania hamulcem mechanicznym zmniejsza naprężenia zarówno na przekładni, jak i na hamulcu, natomiast trzymanie stałoprądowe DC gwarantuje, że silnik w trybie czuwania będzie pozostawał suchy. Wytrzymałe sterowanie otwartą pętlą eliminuje konieczność stosowania delikatnych enkoderów na pokładach otwartych. W celu zwiększenia niezawodności zachęcamy również do korzystania z dynamicznej funkcji aktywnej kompensacji nurzania, która podnosi ładunek, dostosowując się do bieżącej sytuacji.
Rozwiązania Danfoss Drives dla przemysłu morskiego i offshore posiadają największą liczbę certyfikatów wydanych przez dziewięć organów: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS oraz Class NK.
Dzięki temu otrzymujesz najszerszy możliwy wybór przetwornic do zastosowań morskich.
Suwnice
W porównaniu z tradycyjnymi suwnicami hydraulicznymi sterowanie suwnicami za pomocą przetwornic częstotliwości o zmiennej prędkości gwarantuje większą gotowość do działania oraz wydajność. Dzięki wykorzystywaniu przetwornic właściciele unikają przegrzewania się układów oleju hydraulicznego i zazwyczaj, dzięki większej szybkości, zyskują cykle krótsze nawet o 15%.
W rezultacie otrzymujemy sprawny i przyjazny dla środowiska system, który cechuje:
- Eliminacja wycieków płynów hydraulicznych
- Niewielkie straty w stanie oczekiwania
- Wysoka sprawność podczas normalnej pracy

Sterowanie wciągarką AHC na głębokościach 3000 m
Przetwornice VACON zapewniają precyzyjne, niezawodne i solidne sterowanie wciągarkami podczas wydobywania ropy naftowej z dna morza.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDoskonale nadający się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest skuteczny i sprawny transfer ciepła. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hybrydowy układ napędowy zwiększa ekonomiczność i zwrotność holownikaHolownik Telstar pozwala zaoszczędzić 20% kosztów operacyjnych w porównaniu z tradycyjnymi holownikami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornica VACON® przyczynia się do rozwoju zaawansowanej technologii wciągarekModuły VACON® Common DC Bus zapewniają precyzyjne, niezawodne i solidne sterowanie wciągarkami podczas wydobywania ropy naftowej z dna morza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Precyzyjne sterowanie koparką ROV firmy CT Offshore. (EN)VLT® AutomationDrive FC 302 i VLT® Soft Starter MCD 500 zapewniają szybkie i dokładne sterowanie wysoko- i niskociśnieniowymi pompami wody morskiej na zdalnie sterowanych kablach podmorskich HVAC do kopania rowów.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami