Wydłużenie okresu eksploatacji sprężarki i oszczędność energii dzięki sterowaniu przetwornicą
Sprężarki śrubowe sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości (VFD) zużywają zazwyczaj o 15% mniej energii niż tradycyjne sprężarki śrubowe wyposażane jedynie w sterowanie za pośrednictwem zaworu suwakowego.
Zoptymalizowane cykle start/stop zmniejszają zużywanie się sprężarek. W przypadku obciążeń niepełnych sprężarki tłokowe oraz spiralne posiadają wyższy współczynnik COP. Przetwornice VLT® szczególnie dobrze nadają się do sterowania pracą sprężarek spiralnych.
Rozwiązania Danfoss Drives dla przemysłu morskiego i offshore posiadają największą liczbę certyfikatów wydanych przez dziewięć organów: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS oraz Class NK.
Dzięki temu otrzymujesz najszerszy możliwy wybór przetwornic do zastosowań morskich.

98% wydajność chłodzenia na pokładzie statku GECO Triton
Przetwornice Danfoss skutecznie sterują pracą pomp wodnych oraz sprężarek w ramach modernizacji systemu chłodniczego statku.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DrivePrzetwornice wyposażone w technologię zwrotu energii do sieci zasilającej, zamknięte w kompaktowej obudowie klasy IP54, idealne w przypadku aplikacji o dużych mocach. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDoskonale nadający się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest skuteczny i sprawny transfer ciepła. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedykowana funkcjonalność poprawiająca sterowanie przepływem oraz oszczędzająca energię w pompach i wentylatorach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Przetwornica FC 103 jest przeznaczona do sterowania sprężarkami, pompami oraz wentylatorami w celu uzyskania dużych oszczędności energii w aplikacjach chłodniczych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Doświadczenie VLT® oszczędza czas i energię (EN)Stocznie Ulstein Verft i AF Offshore Aeron AS wybrały napędy Danfoss VLT® do sterowania systemem chłodzenia wodą morską, systemem dostarczania ładunku i zastosowaniami HVAC w ich najnowocześniejszych łodziach podwodnych "Island Performer". Danfoss został wybrany nie tylko ze wzgledu na bezkompromisową jakość, niezawodność i wydajność napędów VLT®, ale także za ich fachową wiedzę podczas instalacji i programowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }M/V Fugløyhav zabezpiecza najlepszą cenę za połów (EN)Przetwornice VLT® AutomationDrives i VLT® HVAC są używane z pompami, sprężarkami, silnikami sterowymi i urządzeniami sterującymi, aby pomóc nowoczesnemu statkowi rybackiemu oszczędzać energię i zapewnić najlepszą cenę za połów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comfortable climate on board Ulstein Shipyard vessel -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }98% efficiency on M/V GECO TritonVLT® AC drives efficiently control the water pumps and compressors as part of the retrofit of the vessel’s refrigeration system.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami