Zmniejszenie zużycia energii przez pompy okrętowe
Przetwornice VLT® i VACON® sterują pracą pomp w taki sposób, aby ich działanie odpowiadało bieżącemu zapotrzebowaniu w obrębie procesu, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii. Obniżenie prędkości o 20% zmniejsza pobór mocy nawet o 50%.
Oprócz oszczędności energii omawiane przetwornice częstotliwości chronią pompy również w obrębie wielu innych aplikacji morskich. Niezawodną pracę pozwalają utrzymać specjalistyczne funkcje pomp, takie jak regulatory typu PID, wykrywanie „suchobiegu” pompy, start w locie, tryb uśpienia, sterowanie kaskadowe oraz kompensację końca krzywej i przepływu.
Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne limity emisji spalin często montuje się płuczki. Pełnią one funkcję urządzeń redukujących SOx na silnikach głównych i pomocniczych oraz kotłach, wykorzystując wodę jako medium do absorpcji siarki. Przetwornice VLT® i VACON® idealnie nadają się do optymalizacji pracy pomp wodnych w celu ich dostosowania do płuczek.
Inne typowe obszary zastosowań, w których przetwornice zapewniają nową jakość pompowania: woda balastowa, woda zęzowa, obieg, załadunek, gaszenie pożarów, pompy zasilające, smarowanie oraz pompy wody morskiej.
Poprawa niezawodności i zabezpieczeń separatorów okrętowych
Przetwornice VLT® i VACON® umożliwiają niezawodne działanie w obrębie wody zęzowej, przygotowywania paliwa oraz separatorów oleju smarowego. Przetwornica częstotliwości AC zapewnia płynne przyspieszanie, a także chroni zarówno przekładnie, jak i łożyska kulkowe.
Sterowanie z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości zapewnia tolerancję na obciążenia udarowe podczas rozładowań. W przypadku awarii zasilania przetwornica może natychmiast wyhamować wirujący separator, zatrzymując go bez wykorzystywania rezystorów.
Rozwiązania Danfoss Drives dla przemysłu morskiego i offshore posiadają największą liczbę certyfikatów wydanych przez dziewięć organów: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS oraz Class NK.
Dzięki temu otrzymujesz najszerszy możliwy wybór przetwornic do zastosowań morskich.

Zbiornikowiec NORDEN A/S oszczędza energię na pompach wody morskiej
Dzięki wykorzystaniu przetwornic VLT® do dostosowania prędkości przepływu w pompach chłodzących wodą morską do rzeczywistego zapotrzebowania, firma znacząco obniżyła zużycie energii.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDoskonale nadający się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest skuteczny i sprawny transfer ciepła. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALModuły przetwornic oraz przetwornice szafowe, które można łatwo zintegrować ze wszystkimi głównymi systemami sterującymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedykowana funkcjonalność poprawiająca sterowanie przepływem oraz oszczędzająca energię w pompach i wentylatorach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Przetwornica VLT® AQUA Drive FC 202 steruje wszystkimi typami pomp i jest wyposażona w sterownik kaskadowy.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Precyzyjne sterowanie koparką ROV firmy CT Offshore. (EN)VLT® AutomationDrive FC 302 i VLT® Soft Starter MCD 500 zapewniają szybkie i dokładne sterowanie wysoko- i niskociśnieniowymi pompami wody morskiej na zdalnie sterowanych kablach podmorskich HVAC do kopania rowów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Doświadczenie VLT® oszczędza czas i energię (EN)Stocznie Ulstein Verft i AF Offshore Aeron AS wybrały napędy Danfoss VLT® do sterowania systemem chłodzenia wodą morską, systemem dostarczania ładunku i zastosowaniami HVAC w ich najnowocześniejszych łodziach podwodnych "Island Performer". Danfoss został wybrany nie tylko ze wzgledu na bezkompromisową jakość, niezawodność i wydajność napędów VLT®, ale także za ich fachową wiedzę podczas instalacji i programowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }M/V Fugløyhav zabezpiecza najlepszą cenę za połów (EN)Przetwornice VLT® AutomationDrives i VLT® HVAC są używane z pompami, sprężarkami, silnikami sterowymi i urządzeniami sterującymi, aby pomóc nowoczesnemu statkowi rybackiemu oszczędzać energię i zapewnić najlepszą cenę za połów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }D/S Norden A/S oszczędza energię oraz $500,000 rocznie (EN)Dzięki zastosowaniu przetwornic częstotliwości VLT® do regulacji natężenia przepływu z pomp chłodzenia wodą morską do faktycznego zapotrzebowania na chłodzenie, firma znacznie zmniejszyła zużycie energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comfortable climate on board Ulstein Shipyard vessel -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }98% efficiency on M/V GECO TritonVLT® AC drives efficiently control the water pumps and compressors as part of the retrofit of the vessel’s refrigeration system.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami