Wysoko efektywne układy napędowe
Koszty paliwa stanowią aż 45–50% kosztów eksploatacji nowoczesnych statków. Jak najbardziej efektywne przekształcenie mocy wytwarzanej przez silnik w kontrolowany pęd jest jednym ze sposobów na maksymalne ograniczenie zużycia energii. W tym celu konieczna jest optymalizacja pracy układu napędowego. Odpowiednie smarowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej sprawności, którą można osiągnąć tylko przy dokładnej regulacji ciśnienia i temperatury niezależnie od warunków pracy.

Poznaj nowe horyzonty dzięki rozwiązaniom Danfoss
Przekraczaj wymagania i oczekiwania klientów dzięki dedykowanym do okrętownictwa produktom.
Danfoss oferuje kompleksowy asortyment niestandardowych czujników ciśnienia i temperatury, wyłączników i przetworników do przekładni, pędników, systemów śrubowych i napędów hydraulicznych. Wszystkie produkty są dopuszczone do zastosowań morskich.
Cechy i korzyści
Wysoka efektywność energetyczna i niskie koszty ruchowe
Niezawodny i przewidywalny system sterowania układami napędowymi
Modułowe i niestandardowe elementy do pomiaru ciśnienia i temperatury
Pełna gama dopuszczonych do zastosowań morskich czujników, przetworników, wyłączników i zaworów
Fachowa wiedza dotycząca rozwiązań w zakresie napędów morskich
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne do zastosowań morskichZawory elektromagnetyczne do ogólnych zastosowań morskich na całym statku. Produkty Danfoss z homologacjami i certyfikatami dla Twojego bezpieczeństwa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostaty do zastosowań morskichWyłączniki do regulacji ciśnienia w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty do zastosowań morskichWyłączniki do regulacji temperatury w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki temperatury do zastosowań morskichCzujniki temperatury z homologacją spełniające wymagania różnych zastosowań morskich. Czujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i odpowiednie do każdego zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetworniki ciśnienia i czujniki do zastosowań morskichPrzetworniki ciśnienia i czujniki przeznaczone do zastosowań morskich z homologacją. Szeroki zakres przyłączy i zakresów ciśnienia dla spełnienia wymagań w zastosowaniach morskich.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.