Zmniejszenie emisji, niższe koszt paliwa, jak również inne koszty ruchowe
Gdy mówimy o zastosowaniach morskich, na myśl przychodzi cały statek. Na statku występuje większość instalacji, z którymi można się spotkać na lądzie, jednak są one skupione na ograniczonej powierzchni. Wypełniają one zadania z szerokiego zakresu od przepompowywania ścieków po oczyszczanie gazów spalinowych.
Choć firma Danfoss ma w swojej ofercie produkty odpowiednie do użytku w wielu z tych zastosowań, skupiamy się na urządzeniach montowanych w przedziale maszynowym i związanych z układem napędowym.

Komponenty Automatyki Przemysłowej na morzu
Niezawodne działanie bez względu na warunki. Eksploatacja największych statków na świecie jest uzależniona od niewielkich elementów.
Obszary zainteresowania związane z branżą morską to:
- Instalacje przybrzeżne: wytrzymałe podzespoły dostosowane do trudnych warunków pracy i zwiększony poziom bezpieczeństwa personelu i otoczenia morskiego.
- Elektrownie: zmniejszona emisja CO2 i NOx. Pomoc w osiągnięciu mniejszego zużycia paliwa, wdrożeniu bardziej inteligentnych rozwiązań z zakresu obsługi oraz zapewnieniu większego bezpieczeństwa.
- Systemy pomocnicze: komponenty umożliwiające stosowanie paliw alternatywnych i większe bezpieczeństwo dzięki najwyższej klasy elementom automatyki
- Silniki i układy napędowe: redukcja emisji CO2, NOx i SOx, a także inteligentniejsza obsługa i większe bezpieczeństwo na morzu.
Nasze przetworniki ciśnienia i czujniki temperatury są istotne dla producentów okrętowych silników wysokoprężnych i gazowych, pozwalają bowiem odpowiednio przygotować się na przyszłe potrzeby świata.
Dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi producentami silników nasze regulatory ciśnienia i temperatury mogą stanowić wyposażenie różnorodnych ekologicznych układów napędowych. Czujniki Danfoss monitorują ciśnienie i temperaturę w różnych instalacjach silnikowych na pokładach wielu współczesnych kontenerowców, masowców, tankowców i statków wycieczkowych. Dzięki temu możliwe jest obniżenie emisji szkodliwych substancji oraz kosztów paliwa i kosztów eksploatacji statków.

Broszura dotycząca sektora morskiego
Przekraczanie wymagań i oczekiwań klientów dzięki inteligentnym rozwiązaniom. Przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury, wyłączniki i zawory marki Danfoss.
Dokumentacja
Powiązane produkty
Powiązane zastosowania
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.