Niezawodna regulacja ciśnienia i temperatury w instalacjach silników głównych i pomocniczych
Silnik jest sercem statku. Niezawodność i efektywność silników zależą od precyzyjnej regulacji ciśnienia i temperatury w wielu różnych punktach, od łożysk po układ wydechowy. Jednocześnie optymalna regulacja ciśnienia i temperatury wydłuża żywotność silnika i obniża koszty eksploatacji.
Od ponad 40 lat Danfoss dostarcza bezkonkurencyjne rozwiązania w zakresie regulacji ciśnienia i temperatury dla silników 2- i 4-suwowych, silników wysoko-, średnio- i wolnoobrotowych, silników diesla, gazowych i dwupaliwowych. Nasze rozwiązania obsługują ciśnienia do 600 bar i temperatury do 850°C przy wszystkich wymaganych certyfikatach do zastosowań morskich.

Poznaj nowe horyzonty dzięki rozwiązaniom Danfoss
Przekraczaj wymagania i oczekiwania klientów dzięki dedykowanym do okrętownictwa produktom.
Cechy i korzyści
Niezawodna i bezpieczna praca w każdych warunkach
Długa żywotność silników
Niskie koszty ruchowe
Kompleksowa obsługa w zakresie precyzyjnej regulacji ciśnienia i temperatury dla wszystkich rodzajów silników
Wszystkie wymagane certyfikaty morskie
Inteligentne układy sterowania umożliwiające konserwację prewencyjną i wysoką dyspozycyjność
Produkty zoptymalizowane pod kątem szerokiego zakresu ciśnienia i temperatury
Wiedza ekspercka z zakresu zastosowań morskich
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne do zastosowań morskichZawory elektromagnetyczne do ogólnych zastosowań morskich na całym statku. Produkty Danfoss z homologacjami i certyfikatami dla Twojego bezpieczeństwa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostaty do zastosowań morskichWyłączniki do regulacji ciśnienia w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty do zastosowań morskichWyłączniki do regulacji temperatury w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki temperatury do zastosowań morskichCzujniki temperatury z homologacją spełniające wymagania różnych zastosowań morskich. Czujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i odpowiednie do każdego zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetworniki ciśnienia i czujniki do zastosowań morskichPrzetworniki ciśnienia i czujniki przeznaczone do zastosowań morskich z homologacją. Szeroki zakres przyłączy i zakresów ciśnienia dla spełnienia wymagań w zastosowaniach morskich.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.