Sprężarki powietrza zapewniające bezpieczną i niezawodną pracę statku
Rozruch wysokiego na 3 piętra silnika wymaga ogromnego momentu. Dlatego też na statkach wykorzystuje się sprężone powietrze do uruchamiania, zatrzymywania i odwracania pracy zarówno silników głównych, jak i pomocniczych. Sprężone powietrze jest niezwykle ważne w maszynowni, a dokładna regulacja ciśnienia i temperatury w systemach sprężonego powietrza jest ważna ze względów bezpieczeństwa.
Danfoss oferuje pełen pakiet urządzeń do regulacji ciśnienia i temperatury dla systemów sprężonego powietrza. Dzięki zoptymalizowanym komponentom do zastosowań morskich sprężone powietrze jest dostępne w każdej chwili, co zapewnia bezpieczną podróż.

Poznaj nowe horyzonty dzięki rozwiązaniom Danfoss
Przekraczaj wymagania i oczekiwania klientów dzięki dedykowanym do okrętownictwa produktom.
Cechy i korzyści
Bezpieczna i niezawodna praca systemów sprężonego powietrza
Kompleksowa obsługa w zakresie czujników, wyłączników, przetworników i zaworów zatwierdzonych do stosowania na statkach
Długi czas nieprzerwanej pracy i długa żywotność systemów sprężonego powietrza
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne do zastosowań morskichZawory elektromagnetyczne do ogólnych zastosowań morskich na całym statku. Produkty Danfoss z homologacjami i certyfikatami dla Twojego bezpieczeństwa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty do zastosowań morskichWyłączniki do regulacji temperatury w zastosowaniach morskich, gdzie istotnymi czynnikami są wytrzymałość i zajmowana przestrzeń. Dopuszczone do użytku na morzu wyłączniki w obudowie i blokowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki temperatury do zastosowań morskichCzujniki temperatury z homologacją spełniające wymagania różnych zastosowań morskich. Czujniki temperatury przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i odpowiednie do każdego zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetworniki ciśnienia i czujniki do zastosowań morskichPrzetworniki ciśnienia i czujniki przeznaczone do zastosowań morskich z homologacją. Szeroki zakres przyłączy i zakresów ciśnienia dla spełnienia wymagań w zastosowaniach morskich.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.