Wysoka precyzja nawijania i odwijania przy jednoczesnej oszczędności energii
Aby poprawić niezawodność, jakość i wydajność procesów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych, w procesach produkcji papieru, stali, chemikaliów i tekstyliów warto zastosować sterowanie pracą nawijarek i odwijarek poprzez zmianę prędkości. Wyposażenie hali produkcyjnej w przetwornicę częstotliwości może ponadto przyspieszyć procesy nawijania i odwijania, zapewniając ich ciągłość, a wszystko to dzięki bardziej efektywnemu sterowaniu.
Przetwornice częstotliwości produkowane przez firmę Danfoss umożliwiają ścisłą kontrolę pracy nawijarek w szerokim zakresie prędkości, utrzymując moment obrotowy w odpowiednim zakresie i gwarantując właściwą rozdzielczość. Dzięki zastosowaniu przetwornic częstotliwości można osiągnąć wysoką precyzję nawijania, ciesząc się przy tym oszczędnością energii.
Gdy nawijarka lub odwijarka pracuje, wykonując ciągłe cykle hamowania, przetwornica częstotliwości firmy Danfoss może zapewnić szczególne korzyści w kontekście oszczędności energii. Podczas hamowania nawijarka/odwijarka zwraca dużą ilość energii do obwodu pośredniczącego napędu. Energia ta jest zwykle rozpraszana przez rezystory hamowania. Jednakże przetwornice częstotliwości firmy Danfoss pozwalają zaoszczędzić energię poprzez regenerację jej nadmiaru z obwodu pośredniego do sieci zasilającej bądź doprowadzenie energii do napędu nawijarki przez wspólną szynę DC.
Do korzyści płynących ze stosowania produkowanych przez firmę Danfoss przetwornic częstotliwości do sterowania pracą nawijarek i odwijarek należy również:
- wyższa jakość dzięki lepszej kontroli momentu obrotowego
- zwiększona dostępność dzięki wyższej niezawodności
- zmniejszenie kosztów konserwacji
- oszczędność miejsca dzięki kompaktowej i zwartej konstrukcji szafy przetwornicy
- łatwa integracja, instalacja i rozruch
- większa efektywność energetyczna
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusUmożliwia integratorom systemów, konstruktorom maszyn oraz producentom OEM tworzyć wydajne przemysłowe systemy przetwornic. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami