Optymalizacja bezpieczeństwa i wydajności żurawi przemysłowych
Zadaniem suwnic we wszystkich gałęziach przemysłu ciężkiego jest podnoszenie sprzętu oraz towarów w ramach produkcji lub transportu. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy oznacza, że dźwigi i suwnice w coraz większym stopniu przyczyniają się do podniesienia poziomu standardów w przemyśle ciężkim.
Do najpopularniejszych suwnic przemysłowych należą suwnice pomostowe i bramowe. W urządzeniach tych ładunek zawieszony jest na chwytaku na linach i porusza się wahadłowo. Kołyszący się ładunek stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i dodatkowo obciąża konstrukcję suwnicy. Rozwiązaniem tego problemu jest precyzyjna regulacja ruchów za pomocą przetwornicy AC znajdującej się na wejściu silnika elektrycznego.
Hybrydyzacja
Wykorzystanie połączenia silnika diesla i energii elektrycznej magazynowanej w akumulatorach pozwala redukować obciążenia szczytowe, optymalizować wykorzystanie tańszej energii pozaszczytowej oraz zapewniać nieprzerwaną pracę w przypadku przerw w dostawie prądu.
Użytkowanie energii sieciowej w okresach pozaszczytowych. Ładując akumulatory w nocy poza godzinami szczytu, a następnie wykorzystując zmagazynowaną moc w zależności od zapotrzebowania w ciągu dnia, operatorzy suwnic zyskują możliwość obniżenia kosztów energii elektrycznej w codziennej pracy.
Redukowanie obciążeń szczytowych dla mocy wejściowej. Wykorzystując zgromadzoną w akumulatorach energię do kompensacji zapotrzebowania szczytowego, np. gdy na początku operacji podnoszenia wymagany jest wysoki moment, silniki elektryczne chronione są przed skutkami zapotrzebowania szczytowego. Oznacza to, że producent suwnicy może wymiarować silniki na normalne obciążenie, a nie na obciążenie szczytowe.
Zasilanie rezerwowe lub rozruch po zaniku napięcia. Akumulatory rezerwowe mogą zastąpić rezerwę wirującą, która mogłaby zostać osiągnięta poprzez pracę generatorów wysokoprężnych. Im tańsze stają się baterie, tym dłuższa staje się żywotność wbudowywanych w suwnicę baterii mających na celu podtrzymanie w przypadku awarii zasilania.
Sterowanie hamulcami, magazynowanie energii i inne

Na jakość użytkowania suwnic ma wpływ wiele czynników. Przetwornice AC firmy Danfoss posiadają funkcje opracowane pod kątem suwnic, ulepszające ich działanie na wielu płaszczyznach:
Otwarta pętla
W przypadku pracy w pętli otwartej przetwornice Danfoss pomagają zapewnić doskonałą wydajność pracy żurawi bez użycia enkoderów. Żuraw łatwo uruchomić zarówno w celu transportu, jak i podnoszenia. W przypadku równoległej pracy dwóch silników różnica momentu wyrównywana jest przez układ regulacji statyki.
Pętla zamknięta
Pętla zamknięta poprawia dynamikę pracy suwnic. Elastyczne interfejsy enkoderów oferowane przez firmę Danfoss zwiększają zakres dostępnych do wyboru komponentów.
Zaawansowane sterowanie hamulcem mechanicznym
Przetwornice Danfoss amortyzują wstrząsy ładunków podczas uruchamiania i zatrzymywania podnoszenia. W przypadku ruchu w pionie rozwiązania Danfoss umożliwiają płynne zwiększanie momentu obrotowego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa podczas utrzymywania, zatrzymywania, podnoszenia i opuszczania ładunku.
Konfiguracja master – follower
W przypadku pracy w pętli zamkniętej przetwornica master jest regulowana prędkością obrotową i poprzez wyjście analogowe lub magistralę przekazuje wartość zadaną momentu obrotowego do przetwornic podrzędnych. Przetwornica podrzędna (follower) pracuje w trybie regulacji momentu obrotowego, a przetwornica master – w trybie regulacji prędkości.
Bezczujnikowy układ anti-sway
Przetwornice AC firmy Danfoss doskonale nadają się do stabilizowania kołyszących się ładunków, ponieważ są wyposażone w zintegrowane bezczujnikowe oprogramowanie zapobiegające kołysaniu (anti-sway). Funkcja anti-sway zapewnia stabilność ładunku i zapobiega kołysaniu, uwzględniając typ podnośnika i obciążenia. Poprawia ona bezpieczeństwo, skraca czas cyklu w celu zwiększenia produktywności, nie wymagając przy tym od operatorów specjalnych umiejętności.
Zwrot energii
Podczas pracy suwnic następuje standardowa utrata energii hamowania w postaci ciepła. Dzięki przetwornicy odzyskującej energię hamowania możliwe jest zwiększenie wydajności energetycznej. Dla zapewnienia wydajności regeneracji przetwornice AC firmy Danfoss zostały wyposażone w funkcję Active Front End (AFE)
Cechy i korzyści
Łatwy rozruch dzięki wbudowanym funkcjom dedykowanym dla suwnic
Płynne uruchamianie i nabieranie prędkości bez szarpnięć i drgań
Tandemowe równoważenie obciążenia w przypadku wózków i podczas jazdy poprzez osobne sterowanie prędkością i momentem lub zabezpieczenie przed upuszczeniem ładunku
Tandemowy podnośnik synchronizujący prędkość obrotową wału pomiędzy dwoma wciągnikami
Sterowanie w pętli otwartej lub zamkniętej
Mechaniczny hamulec zapewniający płynne działanie i optymalny poziom bezpieczeństwa
Kontrolowane zatrzymanie w przypadku upuszczenia ładunku
Zintegrowane oprogramowanie do żurawi zapewniające zgodność z funkcjami zabezpieczeń: Safe Torque Off, SS1, SS2, SQS itd.
Układ antypoślizgowy zapewniający bardzo stabilny ruch poprzeczny
Obszary zastosowań przetwornic Danfoss w suwnicach
- Podnośniki: podnoszenie i obniżanie ładunku.
- Suwnice mostowe, bramowe lub transport na długich dystansach: Część suwnicy pomostowej składająca się z dźwigarów, wózków, cięgien końcowych, przejść i mechanizmu napędowego, który przenosi wózek i porusza się w kierunku równoległym do toru jezdnego.
- Wózek lub ruch poprzeczny: Jednostka z mechanizmem podnoszącym, która porusza się po szynach mostowych. Wózek jest napędzany jednym lub dwoma silnikami sprzężonymi z wałem wspólnym.
- Wysięgnik: Żuraw wysięgnikowy wyposażony jest w poziomy element podtrzymujący ruchomy wciągnik zamocowany do ściany lub słupa montowanego na podłodze.
- Ruch obrotowy: Kątowy ruch suwnicy, np. suwnicy wieżowej, w płaszczyźnie poziomej.
Rodzaje suwnic, które można obsługiwać za pomocą przetwornic Danfoss
- Suwnice pomostowe
- Suwnice procesowe
- Szynowe suwnice bramowe
- Suwnice bramowe na oponach gumowych
- Suwnice typu Goliath
- Suwnice chwytakowe
- Suwnice kontenerowe STS
- Suwnice morskie
- Suwnice samojezdne
- Samojezdne suwnice portowe
- Suwnice wieżowe
- Dźwigi budowlane
Współpraca
Danfoss Drives oferuje wsparcie ekspertów w zakresie osobistego doradztwa i projektowania zastosowań mające na celu wsparcie producentów OEM, integratorów systemów i użytkowników przemysłowych. Zapewniamy również spersonalizowane rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania, które umożliwiają bezproblemową integrację i zapewniają szeroką gamę funkcji optymalizujących cały system.
Danfoss Drives jest wiodącym dostawcą przetwornic AC dla całej branży dźwigów. Ponad 100 000 przetwornic Danfoss zapewnia bezwysiłkowe sterowanie prędkością oraz zoptymalizowaną wydajność zarówno w najmniejszych wciągarkach łańcuchowych, jak i największych suwnicach pływających o udźwigu do 10 000 ton.
Rozwiązania dla rozwoju i modernizacji
W projektowaniu nowych dźwigów Danfoss Drives czerpie ze swojego wieloletniego doświadczenia dotyczącego zastosowań oraz technologii przetwornic AC, które pozwalają wspierać rozwój.
Współpraca w analizie pracy przetwornic za pomocą dźwigów testowych oraz optymalizacja sterowania, wydajności i systemu jako całości, są ważnymi obszarami naszej wiedzy. Nasza bogata oferta usług obejmuje wymogi dotyczące zaplanowanych konserwacji oraz optymalizację zestawów modernizacyjnych.
Zespoły wsparcia inżynieryjnego i serwisowego Danfoss Drives pomagają integratorom systemów oraz producentom dźwigów na wszystkich etapach projektowych, od tworzenia szaf sterowniczych po rozruch. W obrębie całej żywotności dźwigu zapewniamy usługi z zakresu wsparcia technicznego, rozruchu, konserwacji, części zamiennych, modernizacji oraz szkoleń.

Skuteczne sterowanie hamulcami suwnic zalewowych Elgi
Dedykowane oprogramowanie do hamowania mechanicznego umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością podnoszenia i hamowaniem w Elgi Mukand.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDoskonale nadający się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest skuteczny i sprawny transfer ciepła. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusUmożliwia integratorom systemów, konstruktorom maszyn oraz producentom OEM tworzyć wydajne przemysłowe systemy przetwornic. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveSkonfigurowana i zamontowana w celu zaspokajania Twoich potrzeb w zakresie kontroli jednego lub kilku silników.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280Zapewnia precyzyjne i skuteczne sterowanie pracą silnika, a ponadto jest idealna dla konstruktorów maszyn w branży spożywczej. Doskonale sprawdza się również w gospodarce materiałowej i przetwórstwie.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami