Bezpieczne i niezawodne sterowanie pompami dla większej wydajności i niższych kosztów
Wykorzystanie przetwornic AC firmy Danfoss do sterowania pompami przemysłowymi może pomóc zoptymalizować procesy oraz koszty związane z energią i utrzymaniem. Przetwornice AC gwarantują, że pompa pracuje wyłącznie zgodnie z zapotrzebowaniem przy zmiennych poziomach obciążenia częściowego zamiast przy obciążeniu maksymalnym.
Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet w pompowaniu przemysłowym w branży chemicznej, innych gałęziach przemysłu przetwórczego oraz przemyśle ciężkim. Specjalistyczna wiedza i oferta produktowa Danfoss Drives pozwalają łatwo zachować zgodność z przepisami, np. poprzez zastosowanie rozwiązań do monitorowania temperatury silników EX z certyfikatem ATEX oraz produktów spełniających zalecenia NAMUR.
Trendem szybko zyskującym na znaczeniu jest optymalizacja zużycia energii oraz coraz szersze wykorzystanie systemów typu SCADA. Dzięki wykorzystaniu wbudowanej funkcji odtykania przetwornic firmy Danfoss możliwe jest zwiększenie wydajności pomp o 15–30%, a także drastyczne obniżenie kosztów utrzymania.
Ochrona urządzeń
Innym priorytetem w środowiskach przemysłowych jest ochrona urządzeń przed harmonicznymi. Harmoniczne są rezultatem obciążeń nieliniowych. Istnieje kilka innych źródeł harmonicznych oprócz przetwornic AC, a my jesteśmy w stanie zapewnić usługi z zakresu doradztwa oraz usługi związane z analizą oraz szacowaniem harmonicznych. Gama naszych produktów obejmuje dławiki pozwalające redukować harmoniczne, a ponadto oferujemy aktywne i pasywne rozwiązania z zakresu łagodzenia harmonicznych.
Znajdź przetwornicę odpowiednią dla swojej pompy
Nasza szeroka oferta niskonapięciowych przetwornic AC pozwala znaleźć rozwiązanie odpowiednie do sterowania pompami we wszystkich zastosowaniach przemysłowych. Oferta spełnia wymogi związane z zasilaniem, od ułamków kW po wartości dochodzące do kilku MW, a zakres napięć wynosi od 230 V do 690 V. Możliwości montażu wychodzą naprzeciw różnym oczekiwaniom użytkowników, obejmując: montaż naścienny, moduły do montowania w szafach oraz standardowe obudowy z klasami ochronności dla różnych środowisk instalacyjnych. Dostępna jest zarówno opcja chłodzenia powietrzem, jak i cieczą. Oferujemy szeroki wybór w przypadku urządzeń: Prostowniki 6- lub 12-pulsowe lub rozwiązania typu Active Frond End.
Szeroka gama standardowych przetwornic w obudowach oferuje szeroki wybór opcji sekcji wejściowej, jak również mocy wyjściowej silnika. Opcje te obejmują, na przykład, styczniki, bezpieczniki, wyłączniki oraz filtry dU/dt, składowej zerowej oraz sinusoidalne. Jeśli nasze wstępnie opracowane rozwiązania nie spełniają Twoich wymagań, oferujemy możliwość dalszego dostosowania naszych szaf.
Usługi w cyklu eksploatacji
Aby w jeszcze większym stopniu zoptymalizować wydajność swoich pomp przemysłowych, możesz skorzystać z naszej oferty usług obejmującej okres przed rozruchem sprzętu, jak również podczas pracy czy konserwacji przetwornic AC. Nasze najważniejsze usługi obejmują wsparcie klienta, obsługę techniczną, wydłużoną gwarancję, rozruch, konserwację, rozbudowę, ofertę części zamiennych oraz szkolenia.

Zmniejszenie zużycia energii przez Yamana Gold o 30%
Dzięki przetwornicom VACON® firma Yamana Gold zredukowała zużycie energii w podziemnych systemach wentylacji i pompowania o 30%.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000To gama modułowych przetwornic częstotliwości średniego napięcia, która oferuje całkowicie nowe podejście do osiągania najwyższej wydajności, idealnie dopasowane do potrzeb integratorów systemów i producentów OEM, niezależnie od zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDoskonale nadający się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest skuteczny i sprawny transfer ciepła. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCPrzetwornica w obudowie przeznaczona do wymagających zastosowań, która zawiera opcje zwrotu energii do sieci zasilającej oraz niskich zakłóceń harmonicznych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALModuły przetwornic oraz przetwornice szafowe, które można łatwo zintegrować ze wszystkimi głównymi systemami sterującymi.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dekarbonizacja pogłębiarki: Elektryczna pompa wysokociśnieniowa do wiercenia poziomegoHOLANDIA: B&P Electric Motors zelektryfikowała swoją mobilną pompę wysokociśnieniową do wiercenia poziomego. Chłodzone cieczą przetwornice VACON® NXP Liquid Cooled zapewniają wysoką wydajność i odporność w trudnych warunkach, podczas tłoczenia ziemi przez rury o długości do 3 km.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting cuts energy consumption by 500 kWh per hourThis 720 Mtpd nitric acid plant in South Africa saves 3.6 M Rand annually on operating costs, thanks to VLT® drive control of electric pumps and motors.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornica VLT® Midi Drive do precyzyjnego sterowania układem wykonawczymDzięki kompaktowej i odpornej na temperaturę konstrukcji przetwornicę łatwo można zintegrować z układami wykonawczymi firmy Schiebel Antriebstechnik GmbH w celu zapewnienia precyzyjnego sterowania przepływem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi cieszy się ze zoptymalizowanej wydajności procesów w każdych warunkachFirma Italcementi wybrała przetwornicę VLT® AutomationDrive FC 302, aby zapewnić optymalną wydajność procesu w wymagających środowiskach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW oszczędności energii w kopalni KolomelaDedykowany kanał chłodzenia w przetwornicach VLT® AutomationDrives obniża obciążenie cieplne podstacji, co przekłada się na możliwość zastosowania mniejszych układów klimatyzacji, które zużywają mniejsze ilości energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% energy reduction for Yamana Gold
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami