Rozwiązania dla chłodzenia procesowego
Chłodzenie specjalistyczne związane jest z różnymi zastosowaniami w różnych gałęziach przemysłu, w których chłodzenie może zwiększyć wydajność danego procesu. Systemy chłodzenia procesowego są stosowane do chłodzenia różnych substancji, takich jak woda, solanka, glikol, smar, powietrze itp. w celu osiągnięcia określonej temperatury, wilgotności lub suchości. Do tej kategorii zaliczają się zazwyczaj układy chłodnicze inne niż dla chłodzenia żywności i napojów.
Zastosowania obejmują procesowe agregaty chłodnicze, osuszacze powietrza, urządzenia chłodnicze w kostnicach, przemysłowe maszyny do lodu, układy chłodzenia szaf elektronicznych, urządzenia laboratoryjne i medyczne itp.
Danfoss oferuje większość komponentów chłodniczych wymaganych do tych zastosowań. Szeroki asortyment regulatorów elektromechanicznych, sprężarki o stałej i zmiennej prędkości obrotowej oraz lutowane i mikrokanałowe wymienniki ciepła mogą zapewnić, że opracowany system jest odpowiedni do żądanego zastosowania.
Cechy i korzyści
Osiągnięcie szerokiego zakresu wydajności
Regulacja wydajności sprężarek i układu
Upust gorących par z regulacją ciśnienia
Kompaktowe urządzenia z wymiennikami ciepła płytowymi lutowanymi (BPHE) i mikrokanałowymi (MCHE)
Sterowniki elektroniczne dopasowane do zastosowania
Elementy rozprężne poprawiające efektywność energetyczną
![Specjalistyczne układy chłodzenia dla zbiorników mleka – Danfoss](/media/2458/dairy-farm-with-chrome-tanks-for-milk-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Zbiorniki do chłodzenia mleka
W ofercie firmy Danfoss znajdują się urządzenia przeznaczone do efektywnego schładzania zbiorników o dowolnej wielkości i dowolnej temperaturze parowania oraz wykorzystujące wszystkie rodzaje czynników chłodniczych, w tym substancje o niskim współczynniku GWP. Dokładna regulacja temperatury gwarantowana przez podzespoły marki Danfoss zapobiega zamarzaniu mleka, co pozwala uniknąć pogorszenia jakości świeżego mleka. Nasze rozwiązania są dostosowane do przepisów krajowych/regionalnych.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Osuszacze powietrzaDanfoss posiada wszystkie rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i wiedzę, aby działać jako kompetentny i godny zaufania partner dla światowego przemysłu osuszania powietrza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zbiorniki do chłodzenia mlekaDanfoss posiada wszystkie rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i wiedzę, aby działać jako kompetentny i godny zaufania partner dla światowego przemysłu mleczarskiego.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.