Solidne i niezawodne czujniki dla układów hydrauliki przemysłowej
Wszechstronne i wysokowydajne komponenty do monitorowania i sterowania hydrauliką przemysłową znaleźć można w ofercie produktów firmy Danfoss. Nasza oferta produktów jest dostosowana do różnych zastosowań przemysłowych i obejmuje szeroką gamę elementów do regulacji ciśnienia i temperatury.
Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w dziedzinie hydrauliki przemysłowej posiadamy dogłębną wiedzę na temat wyzwań stojących przed branżą, a nasze produkty są stale rozwijane, aby sprostać aktualnym wymaganiom.
Ścisła współpraca z konstruktorami maszyn i liderami przemysłu w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, pras i hydrauliki siłowej gwarantuje, że nasze rozwiązania zapewniają najlepszą w swojej klasie wydajność i koszty cyklu życia produktu.
Solidne i dokładnie sprawdzone czujniki ciśnienia i temperatury gwarantują bezpieczne, niezawodne i energooszczędne działanie we wszystkich zastosowaniach.

Przetworniki ciśnienia MBS 1600
Odwiedź naszą stronę internetową poświęconą czujnikom, aby dowiedzieć się więcej na temat przetworników MBS 1600, które są przeznaczone do zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Cechy i korzyści
Pełna odporność na zakłócenia elektryczne: W wielu gałęziach przemysłu coraz większym problemem jest indukowany szum elektryczny z VFD i innych sprzężonych bezpośrednio wyładowań elektrycznych z zaworów i przekaźników. Błędów jakościowych i przerw w produkcji można uniknąć przy użyciu komponentów odpornych na ładunki elektromagnetyczne.
Krótki czas reakcji: precyzyjny i krótki czas reakcji zapewnia wysoką wydajność.
W pełni spawana konstrukcja: w pełni spawana konstrukcja zapewnia wysoką odporność na rozerwanie i nadciśnienie.
Zbudowane aby trwać: produkowane z najtrwalszych materiałów, nasze produkty są tak skonstruowane, aby wytrzymać wstrząsy, wibracje oraz wahania ciśnienia i temperatury podczas codziennej eksploatacji.
Przemysłowe zastosowania hydrauliki

Broszura na temat hydrauliki przemysłowej
Więcej informacji na temat przemysłowych układów hydraulicznych i zalecanych produktów.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Industrial Hydraulic Brochure v2 | English | Multiple | 11 lut, 2021 | 2.8 MB |
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.