Osuszacze powietrza

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Przeznaczone do chłodzenia powietrza w ilości od 25 do 2000 l/s

Osuszacze powietrza są samodzielnymi urządzeniami przeznaczonymi do chłodzenia od 25 do 2000 litrów powietrza na sekundę, na przykład w przemyśle chemicznym, tekstylnym i produkcji tworzyw sztucznych. Osuszacze powietrza zapewniają wysoką efektywność, usuwając wilgoć i zanieczyszczenia ze sprężonego powietrza przez chłodzenie go i wykraplanie wilgoci. Krople wody są następnie oddzielane od strumienia powietrza i odprowadzane z osuszacza.
Danfoss oferuje pełną gamę produktów, w tym sprężarki, układy automatyki, sterowniki elektroniczne, czujniki i wymienniki ciepła do budowy chłodniczych osuszaczy powietrza.

Cechy i korzyści

Termostatyczne i elektroniczne zawory rozprężne do efektywnej regulacji

Filtry odwadniacze, wzierniki, zawory odcinające dla niezawodnej ochrony układu

Zawory elektromagnetyczne do układów efektywnej regulacji i usuwania wilgoci z powietrza

Czujniki do dokładnego pomiaru temperatury osuszonego powietrza

Regulator ciśnienia parowania utrzymujący stałe ciśnienie ssania i temperaturę parowania

Lutowane płytowe wymienniki ciepła dla zwiększenia efektywności energetycznej

Sprężarki tłokowe, spiralne i z falownikami dla optymalnej wydajności

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Wzierniki — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wzierniki — Danfoss } else { Wzierniki — Danfoss }
    Wzierniki

    SGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss } else { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss }
    Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami

    R290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem – przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss } else { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss }
    Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania

    Sprężarki do układów klimatyzacji zapewniające zwiększony komfort, efektywność i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju w urządzeniach dachowych, agregatach chłodniczych i instalacjach handlowych z czynnikami chłodniczymi R410A, R407C, R134a i R22.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss } else { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss }
    Sprężarki do układów chłodniczych

    Firma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.