Oszczędność energii i wody dzięki regulacji prędkości obrotowej pompy
Zmniejszając średnią prędkość obrotową silnika pompy ze 100% do 80%, można zaoszczędzić do 50% zużywanej energii. Zmniejszenie średniej prędkości o około 50% zwiększa oszczędności do 80%. Wdrożenie sterowania pompami z przetwornicami firmy Danfoss może zapewnić oszczędność energii, a także znacznie zmniejszyć zużycie wody w trakcie pracy.
W przypadku pomp funkcja sterownika kaskady pozwala na równomierne rozłożenie godzin pracy na wszystkie pompy. Pozwala to na zminimalizowanie zużywania się poszczególnych pomp oraz gwarantuje niezawodność. Poprzez optymalizację skuteczności spalania w kotłach możliwe jest zminimalizowanie zużycia elektryczności oraz paliwa. Ponadto przetwornice AC mogą znacząco poprawić wydajność hydrauliczną procesów wykorzystujących wodę oraz tempo przepływu wody zasilającej.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Przetwornica VLT® AQUA Drive FC 202 steruje wszystkimi typami pomp i jest wyposażona w sterownik kaskadowy.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wysoka wydajność produkcji w zakładzie w ReicholzheimPrzetwornica VLT® Midi Drive FC 280 pomaga przerabiać słodkie winogrona na słodkie wino.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smakCzas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nawet 15% oszczędności energii dla firmy ArlaNajwyższej jakości laktoza procentuje — również dla użytkownika końcowego
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ulepszona regulacja procesu dla Valio100 przetwornic VACON® 100 umożliwia precyzyjne sterowanie linią produkcyjną oraz zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność pracy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grupa Bitburger o 42% redukuje emisję CO2Dzięki wdrożeniu rozwiązania VLT® FlexConcept® w ramach modernizacji instalacja do butelkowania zużywa o 40% mniej wody, o 40% mniej środków czyszczących, o 27% mniej ciepła i zmniejszyła o 42% emisję CO2.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami