![Przetwornice dla wentylatorów](/media/1477/drives_applications_fb_fans.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Oszczędność energii dzięki sterowaniu wentylatorem o zmiennej prędkości obrotowej
Zmienne sterowanie prędkością silników elektrycznych to sprawdzony i skuteczny sposób ograniczania rosnących kosztów energii. Na przykład ograniczenie średniej prędkości silnika wentylatora ze 100% do 80% umożliwia oszczędność energii wynoszącą 50%. Zmniejszenie średniej prędkości o około 50% zwiększa oszczędności do 80%.
Oprócz rozwiązań zapewniających oszczędność energii, wentylatory korzystają ze specjalnych funkcji przetwornic, np. „skip resonance”. Zwiększa to wygodę, ponieważ pozwala uniknąć częstotliwości generujących hałas i powodujących uszkodzenia.
Niezawodny układ sterowania wentylatorem pozwala utrzymać ciśnienie powietrza na określonym poziomie i zagwarantować niezmienny poziom higieny środowiska pracy w przemyśle spożywczym. Układ sterowania wentylatorem skraplacza zapewnia szereg korzyści, m.in. mniejsze zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy, redukcję zabrudzeń skraplacza oraz możliwość wprowadzenia zmiennej wartości zadanej gwarantującej oszczędność energii.
Przetwornice Danfoss przeznaczone do stosowania w otoczeniu higienicznym są dostępne w obudowach odpornych na skutki codziennego mycia.
![](/media/3897/arla_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278259200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Zobacz, jak wentylatory i pompy przyczyniają się do mniejszego wykorzystania energii w firmie Arla Foods Ingredients.
Przetwornice VLT®, które zapewniają maksymalny czas pracy bez przestojów i wysoką precyzję pozwoliły ograniczyć zapotrzebowanie na energię w firmie Arla – na czym skorzystali również klienci.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ta wytrzymała i niezawodna przetwornica FC102 usprawnia pracę pomp i wentylatorów w systemach zarządzania budynkiem (BMS) i może być instalowana poza szafą w większości warunków klimatycznych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornica VLT® Midi Drive optymalizuje wydajność brazylijskiej fabryki herbatnikówProducent OEM, firma Ariete, zapewnia jakość i przewagę konkurencyjną, korzystając z tej samej przetwornicy do różnych zastosowań.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smakCzas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nawet 15% oszczędności energii dla firmy ArlaNajwyższej jakości laktoza procentuje — również dla użytkownika końcowego
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami