Poprawa efektywności pracy sprężarki z częściowym obciążeniem
Przetwornice firmy Danfoss optymalizują proces sterowania pracą sprężarek, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii oraz zapewnia stałą regulację ciśnienia. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki powietrzne pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Zmniejszenie liczby uruchomień i wyłączeń zmniejsza zużycie mechaniczne.
Na przykład, chłodziarki napędzane przez sprężarki są uzależnione od funkcji oszczędności energii przetwornic, co sprowadza się do możliwie najskuteczniejszego odprowadzania ciepła. Wymogi higieniczne oznaczają konieczność wykorzystywania przetwornic posiadających solidne obudowy odporne na codzienne wysokociśnieniowe płukanie i mycie. Firma Danfoss posiada w swoim asortymencie wiele przetwornic VLT® o różnych rozmiarach w obudowach o stopniu ochronności IP66/UL Typ 4X, które wychodzi naprzeciw tym wymogom.
Konfiguracja kaskadowa tworzy optymalne połączenie pomiędzy sprężarką a przetwornicą pracującą z obciążeniem częściowym. Obciążenie podstawowe jest obsługiwane przez pojedynczą sprężarkę sterowaną za pomocą przetwornicy VLT® Refrigeration Drive. W miarę wzrostu zużycia przetwornica po kolei uruchamia dodatkowe sprężarki. Dzięki temu sprężarki pracują w przeważającej mierze z optymalną wydajnością, a przetwornica utrzymuje maksymalną wydajność energetyczną w całym systemie. Ta sama zasada dotyczy wentylatorów i pomp sterowanych przetwornicami.

Dowiedz się, jak sterowanie sprężarką w kotłowni przyniosło oszczędności w zakładzie produkującym margarynę
Po przeprowadzonych w 2009 r. przez firmę Unilever badaniach nad wydajnością istniejącej kotłowni stwierdzono, że 25% redukcję emisji CO2 można osiągnąć poprzez jej wdrożenie innowacyjnego sposobu jej renowacji.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Przetwornica FC 103 jest przeznaczona do sterowania sprężarkami, pompami oraz wentylatorami w celu uzyskania dużych oszczędności energii w aplikacjach chłodniczych.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami