Smart store (Inteligentny sklep) – zintegrowane rozwiązanie dla handlu detalicznego
Jako lider rynku z ponad 50 000 układów zainstalowanych w sklepach spożywczych na całym świecie, Danfoss przewodzi w rozwoju zintegrowanych układów automatyki dla inteligentnych sklepów. I nie tylko. Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu wyposażenia placówek detalicznej sprzedaży żywności są gotowi pomóc w znalezieniu odpowiedniego inteligentnego rozwiązania dla Twojego sklepu.
Koncepcja i rozwiązania układów automatyki inteligentnego sklepu firmy Danfoss zostały opracowane w oparciu o ponad 30 lat ścisłej współpracy z globalną społecznością sprzedawców żywności, z wykorzystaniem elementów serii ADAP-KOOL® i ponad 80 lat doświadczenia w branży HVAC. Układy Smart Store (Inteligentny sklep) działają obecnie w ponad 5000 sklepów na całym świecie, a potwierdzone oszczędności energii sięgają 50%.
Automatyka Smart Store (Inteligentny sklep) zwiększa bezpieczeństwo żywności i obniża rachunki za energię dzięki zintegrowanej i inteligentnej regulacji pracy urządzeń chłodniczych, HVAC, oświetlenia i innych elementów, łącząc wyposażenie sklepu i optymalizując jego funkcjonowanie od poziomu pojedynczych mebli aż po chmurę. Każdego dnia staramy się, aby Twój sklep był po prostu trochę bardziej inteligentny.
![Zintegrowane rozwiązanie dla sklepu detalicznego – Danfoss](/media/7171/integrated-retail-store-solution-danfoss.jpg?width=420&height=1920&rnd=131826053428300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Smart store (Inteligentny sklep) – zintegrowane rozwiązanie dla handlu detalicznego
Automatyka Smart Store (Inteligentny sklep) zwiększa bezpieczeństwo żywności i obniża rachunki za energię dzięki zintegrowanej i inteligentnej regulacji pracy urządzeń chłodniczych, HVAC, oświetlenia i innych elementów
![Ikona żywności – Danfoss](/media/1934/food-icon-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Optymalizacja bezpieczeństwa żywności
Dziś około jedna trzecia żywności produkowanej na świecie do spożycia przez ludzi ginie lub jest marnowana. Około jedna czwarta strat żywności ma miejsce w sektorze detalicznym. Rozwiązania firmy Danfoss nie tylko zapewniają doskonałe warunki dla żywności w środowisku o regulowanej temperaturze, ale również pomagają osiągnąć niemal zerowy czas przestojów w sklepach w celu poprawy bezpieczeństwa żywności i zmniejszenia strat. Automatyka Smart Store (Inteligentny sklep) firmy Danfoss przewiduje awarie i inicjuje obsługę techniczną „na czas”.
![Ikona globu – Danfoss](/media/1932/globe-icon-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Walka ze zmianami klimatycznymi
Można by uniknąć emisji równoważnej co najmniej 50 milionom ton CO2 każdego roku, gdyby sklepy spożywcze na całym świecie zamieniły syntetyczne czynniki chłodnicze na naturalne, takie jak CO2. Wielu myślących przyszłościowo sprzedawców detalicznych dokonało już przejścia na naturalne czynniki chłodnicze. A Ty? Danfoss Smart Store (Inteligentny sklep) pomoże Ci zwiększyć efektywność energetyczną Twoich sklepów i wykreować ekologiczny wizerunek Twojej marki.
![Ikona chmury – Danfoss](/media/1931/cloud-icon-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Pomyśl o przyszłości dzięki big data (dużym zbiorom danych)
Wykorzystanie big data otwiera nowy świat możliwości. Wielu sprzedawców detalicznych już teraz korzysta z możliwości, jakie daje big data, aby poprawić przychody, kontrolować koszty i wprowadzać zmiany w modelach biznesowych i modelach dostaw. Ale jeśli chodzi o big data: to dopiero początek. Rozwiązanie Danfoss Smart Store zostało zaprojektowane w celu jak najlepszego wykorzystania dużych ilości danych w handlu detalicznym żywnością. Oznacza to, że możesz skupić całą swoją energię na handlu detalicznym, a my zagwarantujemy, że Twój sklep będzie stale zoptymalizowany.
![dd](/media/1933/electricity-icon-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Maksymalizacja efektywności energetycznej
Ponieważ liczba ludności na świecie nadal rośnie, oczekuje się, że w 2035 r. zużycie energii wzrośnie o jedną trzecią. Aby uniknąć globalnego ocieplenia i jego konsekwencji, sytuacja wymaga technologii, które mogą zmaksymalizować efektywność energetyczną. Dzięki koncepcji inteligentnego sklepu Danfoss Smart Store (Inteligentny sklep) ujawniamy niektóre z ekscytujących możliwości w celu stałego zwiększania efektywności energetycznej w handlu detalicznym żywnością. Naszą ambicją na dłuższą metę jest umożliwienie sklepom uzyskiwania zużycia energii na poziomie zerowym netto, a nawet zapewnianie nadmiaru energii.
![](/media/7289/efficient-safe-and-green-danfoss-smart-store-brochure.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Przeczytaj wszystko o rozwiązaniach Danfoss Smart Store (Inteligentny sklep)
Danfoss Smart Store (inteligentny sklep) to sklep jutra, zwiększający bezpieczeństwo żywności i maksymalizujący efektywność energetyczną od mebli aż po chmurę. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla inteligentnych sklepów.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case controlsYour refrigeration system is the natural place to look for energy efficiency gains. To unlock that potential, you need a controller, expansion valve, and high accuracy sensors that are smart enough to make the technology work together—and a system manager that can help you see and control the bigger picture.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligenta integracja sieciElastyczność w zakresie zapotrzebowania na chłodzenie, podłączenie do sieci ciepłowniczych/chłodniczych oraz wykorzystanie nadmiaru mocy sprężarek to możliwości ponownego wykorzystania energii w sklepie
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligentna integracja układów chłodzenia, HVAC i oświetleniaElastyczność w zakresie zapotrzebowania na chłodzenie, podłączenie do sieci ciepłowniczych/chłodniczych oraz wykorzystanie nadmiaru mocy sprężarek to nowe możliwości, które mogą sprawić, że sklep stanie się dostawcą energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązania dla parownikówSzeroka gama elementów automatyki zapewnia wymaganą elastyczność w konfiguracji najbardziej niezawodnego i energooszczędnego rozwiązania dla każdego sklepu w sieci.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technika chłodnicza firmy Danfoss dla supermarketówW luksusowym centrum handlowym Paseo La Galeria, w celu polepszenia efektywności energetycznej w chłodnictwie żywności, firma Danfoss dostarczyła supermarketowi „Superseis” układ automatyki zarządzający poszczególnymi instalacjami.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.