Rozwiązania dla małych sklepów
Rozwiązania Danfoss dla małych sklepów zostały opracowane tak, aby pasowały do specyficznych wymagań sklepów małoformatowych, tj. sklepów spożywczych, dyskontów i sklepów osiedlowych.
Zdajemy sobie sprawę, że wysoki poziom złożoności dotyczy również mniejszych sklepów, a wyzwania stojące przed naszymi klientami dotyczą bezpieczeństwa żywności, zużycia energii, kosztów eksploatacji i konserwacji, zarządzania oraz monitorowania 24/7.
Danfoss pomaga wykorzystać możliwości i uzyskać najbardziej ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie, które dokładnie odpowiada Twoim potrzebom i wymaganiom. Nasze wyroby dla małych sklepów zaprojektowano tak, aby spełnić wymagania w zakresie regulacji, począwszy od rozwiązań podstawowych, a skończywszy na wysoce zaawansowanych układach automatyki mających pośród głównych celów niskie zużycie energii i niewielki wpływ urządzeń na środowisko.
Rozwiązania dla małych sklepów uwalniają możliwości w następujących obszarach:
- Chłodzenie
- Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
- Monitorowanie i zarządzanie
- Oświetlenie
- Sterowanie

Duże możliwości dla małych sklepów
Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach dla sklepów spożywczych i innych małych sklepów w tej prezentacji.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Angielski | Multiple | 26 mar, 2025 | 936.9 KB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężneTermostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne do HVAC-RZawory elektromagnetyczne do układów chłodniczych w wykonaniu standardowym przeznaczone do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku (R 717). Dostępne także do instalacji wody i solanki. Asortyment obejmuje również zawory elektromagnetyczne ze stali nierdzewnej, zawory sterowane gazem oraz pulsacyjne zawory elektromagnetyczne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory zwrotne NRV dla chłodnictwaZawory NRV i NRVH mogą być stosowane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych napełnionych fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi, w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par. Zawory NRV mogą być dostarczane z króćcami do lutowania lub gwintowanymi. Zawory te są również dostępne z przewymiarowanymi króćcami do lutowania, które zapewniają elastyczność wykorzystania zaworów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂Optyma™ iCO₂ Cicha praca z maks. 35 dB(A) w odległości 10 metrów, niezawodność i zgodność z R744
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregaty skraplająceAgregaty skraplające Optyma™ dla obiektów handlowych stanowią zoptymalizowane połączenie efektywności, niezawodności, łatwości instalacji i cichości pracy, w zastosowaniach takich jak zbiorniki do schładzania mleka, komory chłodnicze, komory fermentacyjne, stołówki, restauracje, szpitale.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.